- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Sistemas logísticos postais
Rodízios para Sistemas de transporte e logística
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para operações contínuas e intermitentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manutenção que exigem mobilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade. O sistema de rotação assenta num rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão para reduzir o atrito e prolongar a vida útil. A banda de rodagem é em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações industriais variadas. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e firme do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, pesada, e incorpora um sistema de rotação com rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento e possui um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona boa aderência, absorção de vibrações e proteção dos pavimentos. O corpo da roda é em poliamida, garantindo leveza e resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízio fixo 125 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de qualidade superior garante uma rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, permitindo aplicações em ambientes de carga pesada, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. O Alpha é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento exigentes. A fixação é realizada por placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e segura da roda na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em folha de aço, pesada, e assegura a rigidez mecânica necessária, sendo o conjunto giratório suportado por rolamento de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 80 mm e está equipada com rolamento liso, possuindo uma banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda e um corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 108 mm. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este rodízio é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O corpo da roda é constituído por poliamida, combinando leveza com resistência mecânica, enquanto o rolamento garante rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo aplicações que exigem estabilidade máxima quando o equipamento está parado, e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, adequada para operações contínuas de movimentação. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade. O centro da roda utiliza material idêntico ao da banda de rodagem, assegurando uniformidade estrutural e desempenho consistente. O rolamento liso integrado permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações adequadas para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de rotação de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento e uma banda de rodagem em poliuretano, injetado, apoiada num corpo em poliamida. As dimensões globais em altura são de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, bancadas de trabalho e muitas outras aplicações.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico vulcanizado de cor preta, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente durante o transporte de cargas. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente concebido para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte versátil equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso de alta qualidade, que permite movimento suave e reduz a fricção durante a operação. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, dotada de um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante rotação suave e estável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho duradouro e confiável. A altura total do rodízio é de 161 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 200 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme as exigências específicas de cada aplicação. O Alpha é particularmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem mobilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de rotação de duas filas de esferas, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento silencioso e estável. A banda de rodagem é fabricada em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é em poliamida, combinando resistência ao desgaste com baixo peso. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 550 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 275 kg a uma velocidade de 4 km/h. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez. O sistema de rotação assenta num rolamento de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave, precisa e com baixo esforço em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é revestida por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece boa aderência e protege os pavimentos. O corpo da roda é em poliamida, material leve e resistente ao desgaste. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o Alpha adequado para carrinhos de catering, construção de contentores, equipamento de combate a incêndios, bancadas de trabalho, jaulas rolantes e outras aplicações da construção de máquinas e da logística.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um pneu elástico, preto, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida, com rolamento de qualidade que assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem fiabilidade e performance consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza duas filas de esferas para distribuição otimizada de cargas. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 360 kg e uma capacidade dinâmica de 180 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 100 mm que garante movimentação suave e silenciosa. As dimensões compactas incluem altura total de 128 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 300 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.