- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Sistemas logísticos postais
Rodízios para Sistemas de transporte e logística
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 105 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, eixo com furo de 12 mm de diâmetro e cubo de 110 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversificadas incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 95 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, orifício do eixo de 25 mm de diâmetro e cubo com 100 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, sendo fabricada com corpo em poliamida eletro-condutivo e pneu elástico vulcanizado que não deixa marcas e possui propriedades antiestáticas. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 160 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 1100 kg e capacidade dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento para um funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 131 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 70 kg a 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 140 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 135 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 270 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. O alojamento é construído em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 235 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 410 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 70 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 140 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano biofonte injetado eletro-condutivo, montada sobre tubo de rolamento liso com espaçador sintético, oferecendo diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, suporta carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática de 270 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano biofonte injetado e eletro-condutivo, complementada por um tubo de rolamento liso com espaçador sintético. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 270 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 160 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida preta, montada sobre rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e estática de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano biofonte injetado eletro-condutivo, montada sobre tubo de rolamento liso com espaçador sintético, oferecendo diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, suporta carga dinâmica de 205 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática de 410 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e uma carga estática de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e uma carga estática de 320 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma carga estática de 270 kg. É especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de transposição de obstáculos. Com uma altura total de 235 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 400 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a velocidades até 4 km/h e uma capacidade estática de 320 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a velocidades até 4 km/h e carga estática de 400 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.