Roda 125 mm
Elastech
Número da encomenda:
190010808
Número de produto:
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor de alta performance com diâmetro de 125 mm e pneu elástico com largura de 40 mm, especialme...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech é uma roda de castor de alta performance com diâmetro de 125 mm e pneu elástico com largura de 40 mm, especialmente concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado, não deixa marcas, é anti-estático e garante excelente desempenho em diversos ambientes. O corpo da roda é construído em poliamida eletro-condutiva, assegurando durabilidade e segurança eletrostática. Equipada com rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo fiabilidade e segurança operacional em aplicações industriais e comerciais de elevada exigência.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas