- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- Mobiliário e design
-
Cadeiras de escritório
Rodízios para Cadeiras de Escritório
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com um piso de borracha termoplástica, garantindo durabilidade e aderência adequada. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 59 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade controlada e estabilidade.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para garantir mobilidade omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. O conjunto possui roda com diâmetro de 50 mm e altura total de 61 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para diversas aplicações. Este rodízio destina-se especificamente a mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução técnica robusta para equipamentos que requerem mobilidade controlada e propriedades antiestáticas.
Rodízio giratório com travão intermitente 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliamida, com um rolamento liso com espaçador que garante um funcionamento fluido e duradouro. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e uma maior longevidade do componente. A altura total do rodízio é de 77 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Stylea é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para diversos contextos de utilização.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, garantindo durabilidade e aderência adequada em diversas superfícies. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e uma distribuição uniforme das cargas. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 61 mm, proporcionando uma integração discreta em móveis de diferentes alturas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a estabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade em aplicações diversas. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com o piso de contacto idêntico ao material do centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando rotação fluida e confiável. A altura total do rodízio é de 61 mm, dimensão crítica para integração em móveis e equipamentos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, parâmetros essenciais para garantir o desempenho seguro em operação. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para diversos contextos de utilização.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e integra um rolamento giratório com espiga, proporcionando uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 50 mm, é fabricada em polipropileno e apresenta um material de piso idêntico ao do centro da roda, garantindo uma distribuição uniforme de carga e uma melhor aderência às superfícies. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e duradouro. A altura total do rodízio é de 55 mm, permitindo uma integração discreta em diversos tipos de móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a estabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e apresenta um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. O conjunto de rodagem é composto por uma roda com diâmetro de 50 mm, fabricada em polipropileno eletro-condutivo, com o piso da roda idêntico ao material do centro, garantindo uniformidade e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento liso com espaçador, assegurando um funcionamento fiável e silencioso. A altura total do rodízio é de 55 mm, proporcionando uma integração adequada em diversos tipos de móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A combinação de materiais eletro-condutivos e o design robusto garantem segurança e estabilidade em ambientes profissionais e residenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda, com um diâmetro de 50 mm, é fabricada em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre um corpo de polipropileno eletro-condutivo, garantindo propriedades de dissipação eletrostática. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e duradouro. A altura total do rodízio é de 54 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança eletrostática são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com espiga giratória, que permite movimento omnidirecional controlado. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, garantindo aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando rotação suave e precisa. A altura total do rodízio é de 54 mm, dimensão crítica para integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O design robusto e os materiais selecionados garantem desempenho fiável e longevidade em ambientes de uso intensivo.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte apresenta um rolamento giratório com espiga, fabricado em fundido a zinco/alumínio, material que confere elevada resistência mecânica e durabilidade ao conjunto. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por polipropileno eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O material de rodagem é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e desempenho consistente. O rolamento é do tipo liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e precisa. A altura total do rodízio é de 59 mm, dimensão crítica para a integração em móveis com espaço limitado. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo mobilidade controlada e fiabilidade em ambientes domésticos e profissionais.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e melhor desempenho. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada do rodízio. As dimensões gerais do produto atingem uma altura total de 68 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. Este rodízio é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para múltiplas necessidades de mobilidade em ambientes domésticos e profissionais.
Rodízio giratório com travão intermitente 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um corpo de poliamida com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 77 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de móveis. Em termos de capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. Este rodízio combina funcionalidade, segurança e versatilidade, sendo uma solução confiável para móveis que requerem mobilidade controlada e travão intermitente.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio, que incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que garante um funcionamento fiável e duradouro, enquanto o material de desgaste é idêntico ao do centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste. A altura total do rodízio é de 59 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para diversas aplicações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a estabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e apresenta um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. O conjunto de rodagem é composto por uma roda com diâmetro de 50 mm, fabricada em polipropileno eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas essenciais para aplicações sensíveis. O pneu da roda utiliza material idêntico ao centro, assegurando uniformidade e durabilidade. O rolamento é do tipo liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzindo o desgaste. A altura total do rodízio é de 61 mm, dimensão crítica para integração em móveis com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Lumina é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para diversos ambientes domésticos e profissionais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e integra um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 50 mm, é fabricada em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre um corpo em polipropileno eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e duradouro. A altura total do rodízio é de 61 mm, proporcionando uma integração adequada em diversos tipos de móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a condutividade elétrica são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de desgaste e melhor desempenho. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada do rodízio. A altura total do conjunto é de 68 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade controlada e segurança estrutural.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo de poliamida com piso de borracha termoplástica, garantindo aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para integração em móveis. Em termos de capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. Este rodízio combina robustez estrutural com versatilidade de aplicação, sendo especialmente indicado para móveis que requerem mobilidade controlada e estabilidade em ambientes domésticos e profissionais.
Rodízio giratório com travão intermitente 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por poliamida e integra um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é fabricado em borracha termoplástica eletro-condutiva, proporcionando aderência segura e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fluido e duradouro da roda. A altura total do rodízio é de 77 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança eletrostática são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e integra um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 50 mm, é fabricada em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre um corpo de polipropileno eletro-condutivo, garantindo propriedades de dissipação eletrostática. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e duradouro. A altura total do rodízio é de 61 mm, oferecendo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a proteção eletrostática são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é fabricado em borracha termoplástica eletro-condutiva, proporcionando aderência adequada e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento da roda é do tipo liso com espaçador, assegurando um funcionamento fiável e duradouro. A altura total do rodízio é de 68 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida eletro-condutiva, com o piso em material idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de desgaste e propriedades de condução elétrica. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em móveis de diversos tipos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A combinação de materiais eletro-condutivos e o sistema de travão intermitente fazem deste componente uma solução versátil para ambientes que requerem mobilidade controlada e segurança operacional.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e integra um rolamento giratório com espiga, proporcionando uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com um rolamento liso com espaçador, enquanto a banda de rodagem é fabricada em borracha termoplástica, garantindo aderência e durabilidade. A altura total do rodízio é de 61 mm, permitindo uma integração discreta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde oferece mobilidade controlada e fiabilidade operacional.
Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo de poliamida com piso de borracha termoplástica, garantindo aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzido atrito. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A combinação de materiais de qualidade e o sistema de travão intermitente conferem ao Stylea uma solução fiável e versátil para móveis que requerem mobilidade controlada e estabilidade quando necessário.