Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990071596
EAN:
4031582341843
Número de produto:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A fixação é realizada através de um anel de espiga com colar, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é constituído por uma peça giratória com espiga, fabricada em polipropileno, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 50 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo uma rotação suave e uniforme. A banda de rodagem é fabricada em borracha termoplástica eletro-condutiva, proporcionando aderência e dissipação de cargas electroestáticas, enquanto o corpo da roda é realizado em polipropileno eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 54 mm, valor que deve ser considerado na integração do rodízio em mobiliário com requisitos dimensionais específicos. A capacidade de carga estática é de 80 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg por rodízio à velocidade de 3 km/h, devendo estes valores ser respeitados em todas as condições de utilização previstas.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão