Rodízios e Rodas para Imagiologia Médica
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento elétrico concebida para aplicações de eletromobilidade com rodas, oferecendo uma solução robusta e versátil para diversos setores industriais e médicos. Este sistema integra uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e precisa em múltiplas plataformas. A unidade está equipada com rodas de 125 mm de diâmetro, revestidas com pneu elástico vulcanizado sem marcas, proporcionando excelente aderência e mobilidade sem danificar superfícies sensíveis. O corpo é fabricado em poliamida, material de elevada resistência e durabilidade, enquanto o alojamento elétrico da unidade de acionamento assegura proteção e desempenho fiável. O E-Drive ultimate é adequado para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, carrinhos de anestesia, fabricantes automóveis OEM, sistemas de imagiologia médica, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de medicação e enfermagem, carrinhos de produção, aparelhos de ultrassons, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, consolidando-se como solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, proporcionando resistência estrutural adequada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante movimento fluido e confiável em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 175 mm, dimensão crítica para integração em equipamentos médicos e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes clínicos. O Integral twin é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, oferecendo mobilidade segura e precisa em contextos hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida e redonda, devendo ser selado na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é constituído por folha de aço de média espessura e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave e fiável do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, assegurando tanto durabilidade como segurança eletrostática. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão selado, que oferece proteção contra contaminação e prolongada vida útil. A altura total do rodízio é de 150 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos médicos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 375 kg, enquanto que a carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 125 kg a 3 km/h, conforme as condições de utilização. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas, aparelhos de ultrassons e ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório concebido para aplicações médicas e hospitalares exigentes, equipado com uma espiga sólida e redonda que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é composta por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, suportado por um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 175 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 150 kg a 3 km/h, conforme as condições de utilização. O Integral twin é especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, sendo amplamente utilizado em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, adequada para montagem em camas laváveis que devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com piso em poliuretano injetado eletro-condutivo e corpo em poliamida, equipada com um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. A altura total do rodízio é de 150 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 375 kg, enquanto a carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, garantindo estabilidade e segurança em operação. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento de rotação suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio proporciona dimensões compactas ideais para aplicações médicas. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Especialmente concebido para equipamentos hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 175 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade estática de 450 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de suportar carga estática de 375 kg. Ideal para aplicações médicas exigentes como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 375 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.