Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
129 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
1,4 kg
Nome do produto
Integral twin
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
96 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
162 mm
Offset
31 mm
Raio giratório
81 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório essencial para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,1 kg, o que o torna uma solução leve e prática para aplicações que requerem compatibilidade entre diferentes tipos de castores. Este componente foi concebido para facilitar a integração de rodízios em estruturas existentes, permitindo a adaptação de interfaces mecânicas sem necessidade de modificações estruturais significativas. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes industriais e comerciais, sendo adequado para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade versáteis e eficientes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg, o que o torna uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem mecanismos de comutação precisos. Este acessório foi desenvolvido para integração em conjuntos de rodízios, permitindo o controlo e a alternância de funções de forma fiável e ergonómica. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes industriais e comerciais, enquanto o seu design compacto facilita a instalação e manutenção. Adequado para engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para otimizar o desempenho de sistemas de mobilidade.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para sistemas de rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para aplicações que requerem comutação precisa. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural do sistema. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes fiáveis para otimizar o desempenho e a versatilidade dos seus equipamentos móveis, garantindo operação suave e durável em ambientes industriais e comerciais exigentes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução funcional e robusta para sistemas de controlo e comutação. Este acessório apresenta um peso de 0,09 kg, garantindo uma construção leve que não compromete a integridade estrutural do rodízio. A alavanca de comutação é ideal para integração em mecanismos que requerem acionamento manual ou automático, proporcionando fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. O design compacto e a massa reduzida facilitam a instalação e manutenção, enquanto mantêm as características de desempenho necessárias para operações contínuas.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O acessório denominado bucha de rolamento constitui um componente essencial para rodízios, apresentando um peso de 0,04 kg, o que o torna uma peça leve e facilmente manuseável. Este componente é especificamente concebido para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de rodagem, proporcionando suporte estrutural e reduzindo o atrito entre as superfícies de contacto. A bucha de rolamento é adequada para aplicações que exigem precisão e fiabilidade, sendo particularmente útil em ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade e a estabilidade são críticas para o funcionamento adequado dos equipamentos.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de perno de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para aplicações que requerem adaptação de interfaces em sistemas de rodízios. A configuração de redução quadrada garante uma fixação segura e estável, tornando este acessório adequado para instalações que necessitam de compatibilidade entre diferentes dimensões de encaixe.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial concebido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente oferece uma solução robusta para reforço estrutural, permitindo uma distribuição uniforme de cargas e garantindo estabilidade superior durante operações de movimentação. A barra de perfil apresenta características técnicas que facilitam a integração com sistemas de rodízios existentes, proporcionando maior rigidez e resistência mecânica. Ideal para ambientes exigentes, este acessório contribui para prolongar a vida útil do equipamento e melhorar a segurança operacional em contextos de utilização intensiva.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg