Rodízios para aplicações de médio porte
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para operações contínuas e intermitentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações industriais variadas. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliamida, com um pneu elástico sem marcas e vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção da superfície de deslocamento. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio é dimensionado para se integrar eficientemente em plataformas e sistemas de transporte compactos. A capacidade de carga estática atinge 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações de movimentação controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento com duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 155 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem elevada performance. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O Alpha stainless é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para proporcionar movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, com um rolamento em aço inoxidável que assegura performance fiável em ambientes exigentes. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro, proporcionando uniformidade e longevidade. A altura total do rodízio é de 200 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 80 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O corpo da roda é constituído por poliamida, combinando leveza com resistência mecânica, enquanto o rolamento garante rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo aplicações que exigem estabilidade máxima quando o equipamento está parado, e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, adequada para operações contínuas de movimentação. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade. O centro da roda utiliza material idêntico ao da banda de rodagem, assegurando uniformidade estrutural e desempenho consistente. O rolamento liso integrado permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações adequadas para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico vulcanizado de cor preta, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente durante o transporte de cargas. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente concebido para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 80 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte versátil equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso de alta qualidade, que permite movimento suave e reduz a fricção durante a operação. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, dotada de um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante rotação suave e estável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho duradouro e confiável. A altura total do rodízio é de 161 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 200 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme as exigências específicas de cada aplicação. O Alpha é particularmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 125 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 275 kg a 4 km/h e carga estática de 550 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e capacidade estática de 800 kg. Este rodízio é ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um pneu elástico, preto, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida, com rolamento de qualidade que assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem fiabilidade e performance consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza duas filas de esferas para distribuição otimizada de cargas. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 360 kg e uma capacidade dinâmica de 180 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 100 mm que garante movimentação suave e silenciosa. As dimensões compactas incluem altura total de 128 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 300 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios de médio porte
Os rodízios Rodízios para aplicações de médio porte combinam uma capacidade de carga robusta com um desempenho versátil, concebidos para suportar entre 150 e 500 kg por rodízio. Eles preenchem a lacuna entre as soluções leves e pesadas, oferecendo a resistência necessária para cargas substanciais, mantendo movimentos suaves e responsivos. Isso os torna uma escolha confiável para uma ampla gama de aplicações profissionais, desde o transporte industrial a equipamentos comerciais, onde a mobilidade e a estabilidade consistentes são essenciais.
Os rodízios de médio porte TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Construção durável — Construídos com materiais duráveis e projetados para longevidade, esses rodízios são construídos para suportar o uso frequente, resistindo ao desgaste, impacto e condições desafiadoras do piso.
Opções de Roda adaptáveis — Disponível com uma ampla gama de materiais de piso para se adequar a diferentes tipos de piso e ambientes operacionais — desde degraus mais macios que protegem o piso até opções mais duras e de baixa resistência para pavimentos industriais lisos.
Soluções de montagem versáteis — As conexões de chapa, haste e furos garantem a compatibilidade com vários projetos de equipamentos, permitindo uma fácil integração nos sistemas existentes.
Maior Segurança — Para um posicionamento seguro durante o uso ou quando parados, esses rodízios podem ser equipados com fechaduras totais, fechaduras direcionais ou outro mecanismo de travamento, dependendo das suas necessidades operacionais.
Tipos de rodízios de médio porte
Rodízios para aplicações de médio porte vêm em uma ampla variedade de designs para atender às demandas de diferentes requisitos de carga, condições do piso e necessidades de manobra. Quer necessite de uma rotação suave para espaços apertados, estabilidade em direcção fixa para tiragens retas ou funcionalidades especializadas, como redução de ruído ou condutividade eléctrica, existe uma solução de serviço médio à altura. Ao selecionar a combinação certa de material da roda, tipo de rolamento e design da carcaça, pode otimizar o desempenho e a vida útil para a sua aplicação específica. Abaixo estão alguns dos tipos de rodízios de médio porte comumente usados e suas principais vantagens:
Rodízios giratórios de médio porte
Os rodízios giratórios de médio porte são projetados para movimentos suaves e controlados em qualquer direção, tornando-os ideais para manobrar equipamentos em espaços apertados, ao redor de máquinas ou ao longo de caminhos complexos. O desempenho destes rodízios está intimamente ligado ao piso da roda e à sua compatibilidade com a superfície do piso. Ao selecionar o piso certo para o ambiente operacional, os rodízios giratórios de médio porte proporcionam um manuseio suave, longa vida útil e desempenho confiável em aplicações industriais, médicas e comerciais. Uma linha de produtos representativa da nossa gama é a série TENTE Alpha, que combina um design robusto com uma grande variedade de opções de configuração. Esta série oferece rodízios giratórios de médio porte com capacidades de carga que variam até 500 kg por rodízio, dependendo do tamanho e especificação. Os diâmetros das Roda estão disponíveis de 80 mm a 200 mm, com diferentes materiais do piso - incluindo borracha termoplástica, poliuretano e opções de poliamida resistente à abrasão - para atender às diversas condições do piso.
Rodízios fixos de médio porte
Rodízios rigidos oferecem um curso consistente e em linha reta, proporcionando estabilidade e controle direcional para equipamentos que precisam cobrir distâncias maiores sem ajustes frequentes de direção. Comumente emparelhados com rodízios giratórios em uma configuração de dois fixos e dois giros, criam uma combinação ideal de estabilidade e manobrabilidade. Construídos para suportar toda a gama de cargas médias, estes rodízios proporcionam um desempenho fiável mesmo em ambientes médicos, industriais ou logísticos exigentes. O nosso portfólio apresenta diferentes variações de rodízios fixos dentro da faixa de carga, incluindo opções de carcaça como aço prensado pesado ou aço inoxidável, opções de rodas como poliamida resistente à abrasão, degraus de poliuretano eletricamente condutores, pneus elásticos sem marcação e muito mais.
Rodízios de aço inoxidável de médio porte
Quando a resistência à corrosão é tão importante como a resistência, os rodízios de serviço médio de aço inoxidável oferecem a solução perfeita. Resistentes a produtos químicos de limpeza, umidade e mudanças de temperatura, eles são particularmente adequados para ambientes críticos de higiene ou ricos em umidade, como instalações de produção de alimentos, hospitais e laboratórios. O seu design robusto garante uma longa vida útil sem comprometer a limpeza ou a mobilidade. A série de inox TENTE Alpha é um exemplo do nosso portefólio de produtos, oferecendo capacidades de carga até 500 kg por rodízio dependendo do tamanho e configuração. Os diâmetros das Roda estão disponíveis de 80 mm a 200 mm, com opções como pneus elásticos vulcanizados sem marcação ou borracha maciça, poliamida resistente à abrasão e muito mais para corresponder às diferentes condições do piso. As caixas são feitas de aço inoxidável de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência à corrosão.
Áreas de aplicação para rodízios de médio porte
Rodízios para aplicações de médio porte são uma solução versátil para aplicações eq nos setores industrial, médico e comercial, onde a força e a mobilidade são essenciais. Em ambientes de fabrico, são uma escolha fiável para aplicações como equipamento de transporte, carrinhos de produção, bancadas de trabalho móveis e muito mais que devem transportar cargas substanciais sem sacrificar a manobrabilidade. Na logística, são frequentemente utilizados em gaiolas de rolos, paletes de rolos, carrinhos de compras e muito mais, garantindo um manuseamento suave mesmo quando totalmente carregados. Em ambientes críticos para a higiene, como hospitais, laboratórios e instalações de produção de alimentos, opções como rodízios médios de aço inoxidável fornecem a resistência à corrosão necessária e propriedades de limpeza fáceis para conformidade com padrões rígidos. Nos espaços comerciais, suportam estantes móveis, expositores, carrinhos de restauração e muito mais, oferecendo movimento estável e controlado numa variedade de superfícies de pavimento. Ao selecionar a combinação correta de material da carcaça, piso da roda e tipo de rolamento, os rodízios de serviço médio podem ser adaptados para funcionar de forma confiável em qualquer coisa, desde pisos interiores polidos a superfícies exteriores irregulares - tornando-os um polivalente para aplicações onde durabilidade, adaptabilidade e bom funcionamento não são negociáveis.