Rodízio fixo 100 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001263
EAN:
4031582307023
Número de produto:
3478UOH100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma insta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em poliamida, material que oferece excelente resistência ao desgaste e compatibilidade com o centro da roda, uma vez que o material de piso é idêntico ao centro da roda. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e eficiente durante o transporte. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 128 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem estabilidade e confiabilidade. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima