Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001413
EAN:
4031582306019
Número de produto:
3477UOH100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas exigentes. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, com um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento liso, com a banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda, em poliamida, proporcionando uma construção robusta e uniforme. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 128 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos