- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento Liso
Rodas com Rolamento Liso
Roda 200 mm
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 200 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 75 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12,1 mm, equipado com rolamento liso para garantir movimento suave. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, suportando uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para sistemas de transporte e mobilidade comercial.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresentando um comprimento de cubo de 26,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies onde é utilizada. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura um funcionamento suave e eficiente. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 120 kg e uma carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistente ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 26,5 mm com um furo de eixo com diâmetro de 8 mm, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com um rolamento liso que garante um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem resistência térmica e desempenho fiável em ambientes exigentes.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, equipada com rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 25 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e funcionais. O cubo possui um comprimento de 31 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. A pista é fabricada no mesmo material do centro da roda, garantindo homogeneidade estrutural e durabilidade consistente em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Basetech é uma roda de polipropileno concebida para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e armazenamento que requerem mobilidade e resistência.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um cubo de 44,4 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento liso assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 65 mm
A roda Basetech é uma roda de polipropileno concebida para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, apresentando um diâmetro de 65 mm e uma banda de rodagem com largura de 30 mm, idêntica ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 34,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e armazenamento que requerem mobilidade e resistência.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, concebido para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja. Apresenta um diâmetro de 80 mm com uma banda de rodagem de 34 mm de largura, idêntica ao centro da roda em termos de material. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. A roda está equipada com um rolamento liso que garante um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 250 kg e uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e armazenamento de moderada intensidade.
Roda 100 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O equipamento é dotado de um rolamento liso e o material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um cubo de 44,4 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento liso assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 43 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 30 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 80 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda está equipada com um rolamento liso que garante uma operação suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 30 mm e um diâmetro total de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento liso para garantir uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 30 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 125 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda está equipada com um rolamento liso para garantir uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 40 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 125 mm e um comprimento de cubo de 58 mm, equipada com rolamento liso e furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 40 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 160 mm e um comprimento de cubo de 58 mm, equipada com rolamento liso e furo de eixo com 20 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 200 mm e um comprimento de cubo de 58 mm, equipada com rolamento liso e furo de eixo com 20 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 37 mm e um cubo com comprimento de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda é equipada com um rolamento liso, enquanto o corpo é fabricado em polipropileno. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 160 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 40 mm e um cubo com comprimento de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e a roda é equipada com um rolamento liso para garantir movimento suave. O corpo é fabricado em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas aplicações. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Vantagens das Rodas com Rolamento Liso
As rodas de rolamento liso usam uma interface de bucha simples entre o cubo e o eixo - sem esferas, sem rolos. A carga é transportada sobre uma ampla superfície de contato, o que torna o design inerentemente resistente, tolerante à sujeira e umidade e fácil de manter em funcionamento. As rodas com rolamento liso são uma escolha inteligente para equipamentos de baixa velocidade com exigências de direção modestas, onde a fiabilidade robusta é mais importante do que o desempenho de alta velocidade ou a resistência ao rolamento ultrabaixa. As rodas TENTE com rolamentos planas oferecem vários benefícios:
Baixa Manutenção — Sem elementos rolantes delicados, há pouco para ajustar ou desgastar. Os materiais de bucha adequados e a lubrificação mantêm a roda a funcionar sem problemas durante longos intervalos, reduzindo o tempo de inatividade e o esforço de manutenção.
Custo-Eficiente — A construção simplificada reduz a complexidade de fabrico e a contagem de peças. Menos componentes de desgaste significam custos previsíveis ao longo do tempo — ideal onde é necessária uma mobilidade duradoura em uma grande frota.
Absorção de choque — A superfície contínua do rolamento espalha cargas de impacto, resistindo ao recuo e à deformação. Esta robustez ajuda a manter um comportamento de rolamento consistente em pisos ásperos e através do uso frequente de stop-start.
Resistência à Corrosão — As buchas podem ser fornecidas em variantes de polímero, metal ou sinterizado, e opções de aço inoxidável estão disponíveis para ambientes molhados ou sensíveis à higiene. O resultado é uma mobilidade fiável mesmo onde a humidade e os ciclos de limpeza fazem parte da operação diária.
Tipos de Rodas com Rolamento Liso
Rodas com rolamento liso vêm em uma ampla variedade de construções, cada uma otimizada para condições operacionais específicas e objetivos de desempenho. Na TENTE, oferecemos rodas de rolamento liso em materiais de várias rodas, durezas do piso, diâmetros e opções de cubo para atender às demandas de diferentes aplicações e indústrias. Quer a prioridade seja deslocamento silencioso e sem marcas em pisos delicados, resistência à humidade e produtos químicos em áreas críticas à higiene ou desempenho robusto para uso externo e industrial, cada variante fornece o seu próprio equilíbrio de capacidade de carga, esforço de rolamento e durabilidade. Abaixo estão algumas das rodas comumente usadas com rolamento liso:
Rodas de poliamida com rolamento liso
Uma construção em poliamida de peça única com um rolamento liso oferece alta rigidez, altura de construção compacta e funcionamento rígido e preciso - ideal quando a densidade máxima de carga e a estabilidade dimensional são a prioridade. Entre as nossas ofertas de produtos, a série TENTE UOO serve como um excelente exemplo de rodas de poliamida com rolamento liso. Estas rodas estão disponíveis em diâmetros de roda de 80 mm a 200 mm — com capacidade de carga variando de 200 kg a 800 kg dependendo do tamanho.
Rodas de borracha maciça com rolamento liso
Combinando um centro de polipropileno com um piso de borracha maciça que não marca, estas rodas oferecem um rolamento silencioso e amigável ao chão com manutenção simples - adequadas para movimentos de baixa velocidade em pisos mais duros. Dentro da nossa seleção, a série PIO destaca-se como um exemplo notável. Estas rodas de rodagem de borracha maciça estão disponíveis em diâmetros de roda de 80 mm a 200 mm. A sua capacidade de carga varia de 70 kg a 205 kg por roda, dependendo do tamanho.
Rodas de borracha termoplástica com rolamento liso
A borracha termoplástica (TentePrene) num centro de polipropileno com um rolamento liso proporciona baixo ruído, deslocamento sem marcação e fácil rolamento, tornando estas rodas ideais para ambientes de piso limpos e sensíveis. A série de rodas PJO é um exemplo do nosso portefólio de produtos. Os diâmetros das Roda vão de 50 mm a 150 mm com valores de carga representativos de 50 kg a 100 kg — dependendo da configuração.
Áreas de Aplicação para Rodas de Rolamento Liso
As rodas com rolamento liso são uma escolha prática sempre que a durabilidade, a baixa manutenção e o suporte de carga confiável superam a necessidade de manobras em alta velocidade. A sua interface de bucha simples proporciona um desempenho consistente na manufatura industrial e no manuseio de materiais — por exemplo, equipamento de transporte em movimento e acessórios de montagem com rolamento constante e de baixo esforço. Em operações com foco na higiene, as opções resistentes à corrosão (como rodas de poliamida) resistem a lavagens frequentes, tornando-as adequadas para carrinhos de catering e sistemas de entrega de refeições. Eles também veem uso regular em ambientes de distribuição e varejo - desde ambientes de revendedores de hardware e lojas do tipo faça você mesmo até acessórios de loja - onde o design compacto, a mobilidade suave e a capacidade de carga confiável são essenciais.