Roda 125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Número de produto:
POO125x40-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um cubo de 44,4 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento liso assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.