- Início
- Rodízios e Rodas
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
-
Acessórios para camas hospitalares
Acessórios para camas hospitalares
Acessório
A Alavanca é um acessório de rodízio concebido para facilitar operações de controlo e ajuste em sistemas de mobilidade. Com um peso de 0,06 kg, este componente oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem manipulação precisa. A sua construção compacta permite integração simples em conjuntos de rodízios existentes, proporcionando aos utilizadores um meio fiável de acionamento mecânico. Este acessório é adequado para ambientes industriais e comerciais onde a funcionalidade e a durabilidade são essenciais.
Acessório
O Adaptador é um acessório essencial para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,1 kg, o que o torna uma solução leve e prática para aplicações que requerem compatibilidade entre diferentes tipos de castores. Este componente foi concebido para facilitar a integração de rodízios em estruturas existentes, permitindo a adaptação de interfaces mecânicas sem necessidade de modificações estruturais significativas. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes industriais e comerciais, sendo adequado para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade versáteis e eficientes.
Acessório
O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg, o que o torna uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem mecanismos de comutação precisos. Este acessório foi desenvolvido para integração em conjuntos de rodízios, permitindo o controlo e a alternância de funções de forma fiável e ergonómica. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes industriais e comerciais, enquanto o seu design compacto facilita a instalação e manutenção. Adequado para engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para otimizar o desempenho de sistemas de mobilidade.
Acessório
O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para sistemas de rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para aplicações que requerem comutação precisa. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural do sistema. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes fiáveis para otimizar o desempenho e a versatilidade dos seus equipamentos móveis, garantindo operação suave e durável em ambientes industriais e comerciais exigentes.
Acessório
O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução funcional e robusta para sistemas de controlo e comutação. Este acessório apresenta um peso de 0,09 kg, garantindo uma construção leve que não compromete a integridade estrutural do rodízio. A alavanca de comutação é ideal para integração em mecanismos que requerem acionamento manual ou automático, proporcionando fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. O design compacto e a massa reduzida facilitam a instalação e manutenção, enquanto mantêm as características de desempenho necessárias para operações contínuas.
Acessório
O acessório denominado bucha de rolamento constitui um componente essencial para rodízios, apresentando um peso de 0,04 kg, o que o torna uma peça leve e facilmente manuseável. Este componente é especificamente concebido para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de rodagem, proporcionando suporte estrutural e reduzindo o atrito entre as superfícies de contacto. A bucha de rolamento é adequada para aplicações que exigem precisão e fiabilidade, sendo particularmente útil em ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade e a estabilidade são críticas para o funcionamento adequado dos equipamentos.
Acessório
A Barra de perfil é um acessório essencial concebido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente oferece uma solução robusta para reforço estrutural, permitindo uma distribuição uniforme de cargas e garantindo estabilidade superior durante operações de movimentação. A barra de perfil apresenta características técnicas que facilitam a integração com sistemas de rodízios existentes, proporcionando maior rigidez e resistência mecânica. Ideal para ambientes exigentes, este acessório contribui para prolongar a vida útil do equipamento e melhorar a segurança operacional em contextos de utilização intensiva.
Acessório
A Ficha é um acessório de rodízio com peso de 0,01 kg, concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de mobilidade. Este componente apresenta características técnicas adequadas para aplicações que requerem soluções de fixação ou conexão de reduzida massa, sendo particularmente adequado para instalações onde o peso total é um fator crítico. A Ficha funciona como elemento de interface essencial, permitindo a integração eficiente com rodízios existentes e garantindo compatibilidade com diversos tipos de estruturas e configurações de equipamento.
Acessório
A Ficha é um acessório essencial para rodízios, projetada para facilitar a instalação e fixação segura em móveis e equipamentos diversos. Com um peso de apenas 0,01 kg, este componente oferece uma solução leve e prática para aplicações que requerem conexão rápida e confiável. Fabricada com precisão técnica, a Ficha garante compatibilidade com sistemas de rodízios padrão, permitindo montagem eficiente sem necessidade de ferramentas especializadas. Sua estrutura compacta e robusta assegura durabilidade e desempenho consistente em ambientes de uso intensivo, sendo ideal para indústria, hospitais, escritórios e aplicações comerciais que demandem mobilidade e estabilidade.
Acessório
A Ficha é um acessório essencial para rodízios, projetado para facilitar a instalação e fixação de rodas em estruturas de móveis e equipamentos industriais. Com um peso de 0,01 kg, este componente oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem precisão e durabilidade. A Ficha é fabricada com materiais de qualidade superior, garantindo resistência e longevidade em ambientes de uso intensivo. Este acessório é compatível com diversos tipos de rodízios e sistemas de fixação, tornando-o uma escolha versátil para engenheiros e técnicos que necessitam de componentes confiáveis e de fácil instalação em projetos de mobilidade e suporte estrutural.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando uma rotação suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, combinado com um piso de poliuretano fundido e um corpo em alumínio, assegurando excelente desempenho e resistência ao desgaste. Com uma altura total de 290 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Zeta é especialmente indicado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são essenciais.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, combinado com um pneu elástico sem marcas vulcanizado montado sobre um corpo de alumínio, oferecendo excelente desempenho e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 290 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática máxima de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade operacional em diferentes cenários. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando uma rotação suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é composta por um corpo em alumínio combinado com um pneu elástico, preto, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 290 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo uma solução confiável e de elevado desempenho.