Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
Número da encomenda:
990860946
EAN:
4031582400519
Número de produto:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias elevada estabilida...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias elevada estabilidade e manobrabilidade. A fixação é realizada por meio de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação firme e estável ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, que proporciona elevada rigidez e resistência mecânica. O rolamento giratório é do tipo duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 250 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e assegura um funcionamento fiável. A banda de rodagem é fabricada em poliuretano, fundido, oferecendo boa resistência ao desgaste e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando baixo peso com durabilidade. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Aplicações típicas incluem a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual