- Início
- Rodízios e Rodas
- Sistemas motorizados
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo de rotação, garantindo movimentos suaves e precisos. A roda apresenta um diâmetro de 150 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, que assegura tanto a durabilidade como a segurança eletrostática em ambientes sensíveis. O rolamento da roda é igualmente um rolamento de esferas de precisão, proporcionando uma rotação eficiente e de longa duração. A altura total do rodízio é de 155 milímetros, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 150 quilogramas a uma velocidade de 4 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo particularmente indicado para ambientes hospitalares e lares de idosos.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, material que oferece resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo de rotação, garantindo movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu de poliuretano injetado e eletro-condutivo, que proporciona segurança eletrostática e aderência fiável em ambientes sensíveis. O rolamento da roda é do tipo rolamento de esferas de precisão, assegurando desempenho consistente e longevidade. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão crítica para o planeamento de espaço em aplicações médicas e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores em ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em estruturas modulares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão no sistema giratório, garantindo rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um rolamento de esferas de precisão, enquanto o piso de contacto é revestido com poliuretano injetado eletro-condutivo, proporcionando excelente aderência e dissipação eletrostática. A altura total do rodízio é de 155 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para aplicações médicas e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para ambientes exigentes. O Linea E-Lock é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo uma solução robusta para hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversas estruturas modulares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, assegurado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona excelente desempenho operacional. A altura total do rodízio é de 155 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para aplicações médicas e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, garantindo estabilidade e segurança em operação contínua. O Linea E-Lock é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, ambientes hospitalares, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores, representando uma solução fiável para mobilidade em contextos médicos e de cuidados de saúde.