Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
Linea E-Lock
Número da encomenda:
990065310
EAN:
4031582489309
Número de produto:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, ve...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversas estruturas modulares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, assegurado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona excelente desempenho operacional. A altura total do rodízio é de 155 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para aplicações médicas e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, garantindo estabilidade e segurança em operação contínua. O Linea E-Lock é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, ambientes hospitalares, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores, representando uma solução fiável para mobilidade em contextos médicos e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto