- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Carrinhos de compras
Rodízios e Rodas para Carros de Compras
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 125 mm e uma largura de pista de 37 mm, apresentando um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm. A pista é revestida em borracha sólida preta, garantindo aderência e durabilidade, enquanto o rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresentando um comprimento de cubo de 26,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies onde é utilizada. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura um funcionamento suave e eficiente. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 120 kg e uma carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, apresentando um comprimento de cubo de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. O piso é revestido com borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, pista de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, equipada com rolamento e corpo em chapa de aço. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 12 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio de elevada qualidade, fabricada em polipropileno com piso de borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e está equipado com um rolamento de precisão, sendo o furo do eixo dimensionado em 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pista de 50 mm, apresentando uma pista de rodagem em borracha sólida preta que garante excelente aderência e durabilidade. O cubo possui um comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm, sendo equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 37 mm e um cubo com comprimento de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda é equipada com um rolamento liso, enquanto o corpo é fabricado em polipropileno. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 160 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 40 mm e um cubo com comprimento de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e a roda é equipada com um rolamento liso para garantir movimento suave. O corpo é fabricado em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas aplicações. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um pneu de borracha sólida preta com largura de 35 mm, apresentando um diâmetro total de 80 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda está equipada com um rolamento de qualidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida preta que garante aderência e durabilidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com um rolamento de qualidade para assegurar rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência química. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, apresentando uma banda de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o eixo dispõe de um furo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. A estrutura do corpo é fabricada em chapa de aço, proporcionando robustez e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 100 mm, especificamente concebida para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. A roda apresenta um pneu de borracha sólida preta com largura de 30 mm, montado sobre um corpo de chapa de aço e equipado com rolamento de qualidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 140 kg e uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e durabilidade.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de borracha sólida, preta, com largura de 37 mm, montado sobre um corpo de chapa de aço e equipada com rolamento de qualidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.