Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida preta que garante aderência e durabilidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com um rolamento de qualidade para assegurar rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR100x35-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442403
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,23 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm