Rodas com flange
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 75 mm, proporcionando excelente durabilidade e desempenho em ambientes industriais rigorosos.
Roda 230 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 230 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 82 mm, garantindo durabilidade e desempenho fiável em operações contínuas e de elevada intensidade.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 80 mm, garantindo durabilidade e desempenho superior em ambientes industriais rigorosos.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas Flangeadas
Rodas com flange são projetadas para deslocamentos guiados em trilhos e trilhos perfilados, onde a retenção lateral e o posicionamento repetível são críticos. O flange integral fornece orientação lateral que ajuda a manter a roda no caminho certo através de curvas e transições, reduzindo o risco de desrastreamento e limitando as cargas laterais no cubo. As rodas flangeadas TENTE vêm com uma variedade de vantagens principais:
Altas Capacidades de Carga — O nosso portfólio inclui rodas de poliamida extra pesadas projetadas para uso industrial exigente. Em combinação com rolamentos de esferas de precisão, suportam um bom funcionamento sob carga e posicionamento repetível em rotas guiadas.
Amplo Temperatura de Operação — Dependendo da configuração, as nossas rodas flangeadas permitem uma operação fiável entre -40 °C e 80 °C, permitindo a utilização em áreas refrigeradas e ambientes industriais mais quentes quando a interface da via é adequada.
Ajuste projetado — Rodas com flange podem ser construídas sob medida mediante solicitação para atender às necessidades dimensionais ou de interface específicas (por exemplo, geometria do flange, detalhes do furo/cubo), garantindo o engajamento adequado com a pista.
Tipos de Rodas Flangeadas
A TENTE oferece séries distintas de rodas flangeadas adaptadas para viagens guiadas em trilhos e trilhos perfilados. A gama abrange rodas flangeadas de poliamida extra-pesadas com rolamentos de esferas de precisão - disponíveis em vários diâmetros, com construções personalizadas para interfaces ferroviárias específicas - bem como variantes de rodas flangeadas esquerda/direita para sistemas de carrinhos guiados onde o engate correto do trilho e a instalação compacta são fundamentais.
Roda Flangeada MMP
Roda de orientação ferroviária pesada para uso industrial. O MMP é uma roda flangeada de poliamida com rolamentos de esferas de precisão, disponíveis em Ø50—200 mm e com classificação até 2.000 kg dependendo do tamanho. Funciona de forma fiável de -40°C a +80°C e pode ser personalizado (por exemplo, geometria de flange, furo/cubo) para corresponder ao seu perfil ferroviário e interface. Os usos típicos incluem transporte guiado em trilhos fixos onde a alta capacidade de carga, o rastreamento repetível e a estabilidade dimensional são críticos.
Roda Flangeada ZJJ
A nossa roda flangeada ZJJ foi concebida para o movimento guiado do carrinho em sistemas de via. O ZJJ apresenta uma roda flangeada com uma corrida de bola e é oferecido nas versões esquerda/direita para o correto engate do trilho. Esta roda é utilizada nos nossos rodízios de Stora walkway com travões laterais automáticos. Utilizam uma carcaça feita de aço pesado prensado e podem ser configurados com diferentes opções de montagem — chapa, furo de parafuso e acessórios de haste. Os rodízios de Stora walkway com a roda flangeada integrada são comumente usados com um diâmetro de roda de 160 mm, permitindo uma capacidade de carga de 160 kg por rodízio.
Campos de Aplicação para Rodas Flangeadas
Rodas com flange são selecionadas sempre que o movimento deve ser guiado sobre trilhos ou trilhos perfilados. No retalho, ajudam os carrinhos de compras a permanecerem seguros nos viajantes e caminhos definidos. Em intralogística e fabrico, suportam sistemas de transporte automatizados e sistemas AGV pesados guiados por trilhos, bem como carrinhos de produção e plataforma e linhas de construção de contentores - proporcionando rastreamento fiável, posicionamento repetível e movimento suave ao longo de rotas fixas. Eles também são usados em equipamentos de eliminação de resíduos quando lixeiras ou transportadores correm ao longo de guias de chão ou suspensas. Para um desempenho fiável, emparelhe a roda com uma caixa com uma classificação adequada — se necessário — e assegure-se de que a interface da esteira está correctamente ajustada, uma vez que a durabilidade geral depende do sistema de rolamento completo.