- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Suporte
-
Rodízios de Poliamida
Rodízios de Poliamida
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, destinado a camas de cuidados, concebido para proporcionar mobilidade estável e controlada. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação mecânica robusta ao equipamento. O corpo do rodízio, em poliamida, é do tipo com espiga e giratório, permitindo a rotação livre em torno do eixo vertical para manobras precisas. A roda, com diâmetro de 100 mm, incorpora rolamento de esferas de precisão para baixo atrito e funcionamento silencioso, sendo a banda de rodagem em borracha termoplástica e o corpo em polipropileno. As dimensões globais do conjunto correspondem a uma altura total de 141 mm. Em termos de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para camas de cuidados, exigindo mobilidade e estabilidade. A fixação é efetuada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação mecânica estável ao equipamento. A caixa do rodízio é fabricada em poliamida e incorpora uma espiga giratória, que permite a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que assegura baixo atrito e um movimento suave. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando aderência e amortecimento, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 166 mm, dimensão a considerar na integração com a estrutura da cama. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h, valores a respeitar.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, ou seja, a caixa, é fabricado em poliamida e inclui uma espiga, que permite a rotação do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante uma rotação suave e duradoura. A banda de rolamento é produzida em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno. O conjunto apresenta uma altura total de 166 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para camas de cuidados, exigindo robustez e estabilidade em ambiente hospitalar. A fixação faz-se por espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, garantindo uma ligação mecânica segura. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora uma espiga giratória, assegurando a rotação livre e contínua do conjunto. A roda tem 100 mm de diâmetro e está equipada com rolamento de esferas de precisão, garantindo deslocação suave. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, proporcionando aderência adequada, e o corpo da roda é em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 137 mm, dimensão que deve ser tida em conta na integração do componente no equipamento. Quanto à carga, a capacidade estática é de 200 kg e a dinâmica de 100 kg, a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga roscada com pescoço hexagonal, no topo, que permite a montagem segura e firme na estrutura do equipamento. O corpo de fixação, designado por conjunto giratório com espiga e giratória, é fabricado em poliamida, material que confere resistência mecânica e estabilidade ao conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm e incorpora um rolamento de esferas de precisão, que garante uma rotação suave e silenciosa. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, assegurando boa aderência e proteção do pavimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 162 mm. Quanto às especificações de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg, valor determinado a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em poliamida, garantindo resistência e durabilidade em aplicações industriais. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, assegurando excelente aderência e proteção do pavimento, e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações de transporte e movimentação de equipamentos.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total destinado a camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga sólida e redonda, que permite a montagem do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e integra uma espiga giratória, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que garante um rolamento suave e uniforme. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, material que proporciona boa aderência, resistência ao desgaste e reduzido ruído de funcionamento. No que respeita às dimensões, a altura total do rodízio é de 137 mm. Relativamente às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, considerada a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O alojamento, designado por componente com espiga e giratório, é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e durabilidade, e integra o rolamento que permite a rotação livre da roda em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que reduz o atrito e protege o mecanismo contra a entrada de contaminantes. O piso de rolamento é constituído por poliuretano injetado, proporcionando boa aderência, amortecimento e baixo nível de ruído. O corpo da roda é igualmente em poliamida. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 162 mm. No que respeita às especificações de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg, em condições de deslocação a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, designado por espiga giratória, é fabricado em poliamida, proporcionando robustez e resistência mecânica ao conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante uma rotação suave e duradoura. O piso de rolamento é constituído por poliuretano injetado e eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva, contribuindo para a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 166 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento. A caixa, designada como com espiga, giratória, é fabricada em poliamida, assegurando a rotação livre e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante baixo atrito e longa durabilidade. O piso de rolamento é em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, proporcionando boa aderência e dissipação de cargas electroestáticas, enquanto o corpo da roda é constituído por poliamida, eletro-condutiva. O conjunto apresenta uma altura total de 162 mm, dimensão relevante para a integração na estrutura do equipamento. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que devem ser considerados na seleção e dimensionamento da aplicação.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida, proporcionando uma estrutura resistente, e dispõe de um sistema de rolamento giratório com espiga, que garante a rotação suave do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que assegura baixo atrito, durabilidade e proteção contra contaminação. A banda de rolamento é em poliuretano injetado e eletro-condutivo, de modo a dissipar cargas electrostáticas, enquanto o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva. A altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade projetado especificamente para aplicações em camas de cuidados, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em poliamida, material que oferece resistência mecânica e durabilidade em ambientes de uso intensivo, enquanto o corpo da roda é fabricado em polipropileno, proporcionando leveza e facilidade de manutenção. A roda apresenta um diâmetro de 100 milímetros e é revestida com borracha termoplástica, que assegura excelente aderência e proteção do pavimento, enquanto o rolamento de esferas de precisão integrado permite movimento suave e controlado com mínima resistência ao deslocamento. A altura total do rodízio é de 141 milímetros, dimensão crítica para a integração adequada em estruturas de móveis hospitalares. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 quilogramas, enquanto a capacidade dinâmica é de 100 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que garantem segurança e confiabilidade em operações contínuas de transporte de equipamentos médicos e pacientes em ambientes clínicos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rolamento em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de cuidados médicos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o rodízio possui uma altura total de 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo a combinação ideal de resistência, mobilidade e funcionamento silencioso necessária em ambientes de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com fiabilidade operacional em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, garantindo aderência superior e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e duradoura. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina robustez técnica com desempenho fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, garantindo mobilidade segura e confiável em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade suave e a fiabilidade são essenciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 141 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina resistência mecânica com facilidade de movimento.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de saúde.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade que assegura a integridade estrutural do conjunto mesmo sob condições de utilização exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno revestido com borracha termoplástica, proporcionando uma excelente aderência e proteção das superfícies de contacto. O sistema de rotação é garantido por um rolamento de esferas de precisão, que oferece movimento suave e reduz significativamente o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 166 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade como camas de cuidados. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg, permitindo suportar cargas permanentes elevadas, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, garantindo segurança e estabilidade durante o deslocamento. A combinação de materiais de qualidade superior e engenharia precisa torna o ICS uma solução fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e suporte de carga significativo.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade equipado com uma placa de fixação retangular que permite a instalação segura e estável em diversas estruturas. A carcaça é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, garantindo performance fiável em ambientes exigentes como camas de cuidados. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies de deslocamento. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão selado, que assegura movimento suave e reduz significativamente a manutenção necessária ao longo do tempo. A altura total do rodízio é de 166 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e de cuidados. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura em ambientes de saúde.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade e confiabilidade são essenciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para máxima durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios de poliamida
Rodízios de poliamida são projetados para oferecer um equilíbrio perfeito de resistência, construção leve e design elegante. Com caixas feitas de material sintético de alta qualidade, proporcionam excelente durabilidade, resistência ao impacto e facilidade de limpeza. Estas propriedades tornam-nas ideais para aplicações como equipamentos médicos, mobiliário de escritório e expositores de retalho, onde tanto a mobilidade fiável como a estética moderna são importantes.
Os rodízios de poliamida TENTE oferecem vários benefícios:
Resistência Comprovada - As caixas de poliamida são conhecidas pela sua excelente resistência e resistência ao impacto. Proporcionam um desempenho estável e fiável mesmo sob utilização frequente.
Construção leve - Rodízios de poliamida oferecem uma durabilidade impressionante, mantendo-se leves, tornando-os simples de instalar e manusear. O seu baixo peso ajuda a reduzir a carga global, tornando o reposicionamento frequente muito mais fácil.
Design moderno - Rodízios de poliamida apresentam um design elegante e contemporâneo que realça a aparência de móveis e equipamentos modernos. Com uma variedade de tamanhos e cores disponíveis, podem ser facilmente adaptados a diferentes estilos e configurações.
Limpeza fácil - A superfície lisa e não porosa das caixas de poliamida torna-as fáceis de limpar e manter. Isso os torna particularmente adequados para o campo médico e para os ambientes de saúde, onde a higiene é uma prioridade.
Resistência Química - Rodízios de poliamida podem suportar uma ampla gama de agentes de limpeza. Esta durabilidade garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes que requerem limpeza frequente ou exposição a produtos químicos.
Tipos de Rodízios de Poliamida
Rodízios de poliamida estão disponíveis em uma variedade de configurações e designs para atender às diversas necessidades de móveis, aplicações médicas e de varejo. Cada tipo foi concebido para oferecer vantagens únicas, desde travagem segura e rotação suave até designs compactos para espaços apertados. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de poliamida e os seus principais benefícios:
Rodízios giratórios em poliamida
Os rodízios giratórios de poliamida oferecem rotação de 360°, facilitando a movimentação e posicionamento de equipamentos ou móveis com o mínimo de esforço. São ideais para carrinhos médicos onde são essenciais mudanças direcionais suaves e frequentes, mobiliário de escritório e acessórios móveis de retalho, onde é necessária flexibilidade durante a configuração ou reorganização.
Rodízios Pequenos em Poliamida
Pequenos rodízios de poliamida são construídos para mover móveis ou equipamentos leves sem problemas, mesmo em espaços apertados. O seu design compacto combina perfeitamente sem ocupar espaço extra, enquanto a robusta caixa de poliamida os mantém duráveis e fáceis de manusear. O nosso menor rodízio de poliamida é o TENTE Linea light, começando a uma altura total de apenas 50,5 mm.
Rodízios de poliamida travados
Os rodízios de poliamida travados são concebidos para combinar mobilidade sem esforço com a opção de posicionamento seguro e estável sempre que necessário. Os rodízios de poliamida TENTE podem ser configurados com vários mecanismos de travamento, incluindo travões de roda (travando apenas a roda), bloqueios totais (travando a roda e a cabeça giratória) e travas direcionais (fixando a direção giratória enquanto permite que a roda role). Esta flexibilidade garante que pode adaptar o nível de controlo às suas necessidades específicas, quer se trate de manter uma aplicação estável ou manter uma direção precisa ao movê-la.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Poliamida
Rodízios de poliamida são projetados para aplicações onde é necessário um equilíbrio de resistência, design e manobrabilidade suave. A sua habitação durável e o seu aspeto limpo e moderno tornam-nas especialmente adequadas para mobiliário, retalho e ambientes de saúde. Em móveis e aplicações móveis, rodízios de poliamida são comumente usados em cadeiras de escritório, móveis de escritório, móveis de mídia e luminárias e expositores de lojas. A sua manobrabilidade suave e design limpo tornam-nas ideais para aplicações que necessitam de mobilidade fiável ou de uma estética refinada. Em ambientes de saúde, rodízios de poliamida podem ser encontrados em móveis médicos, como mesas de cabeceira, carrinhos médicos, como carrinhos de medicamentos ou computadores sobre rodas, e aplicações de imagem médica, como scanners de ultrassom móveis, onde a limpeza fácil e o manuseio leve são prioridades. A sua versatilidade também se estende aos móveis de design e montagem de lojas, proporcionando estilo e funcionalidade, garantindo ao mesmo tempo um movimento fiável e sem esforço.