Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade e confiabilidade são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Número de material S4
990027292
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,66 kg
Nome do produto
ICS
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
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
199 mm
Offset
37 mm
Raio giratório
99,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, ou seja, a caixa, é fabricado em poliamida e inclui uma espiga, que permite a rotação do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante uma rotação suave e duradoura. A banda de rolamento é produzida em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno. O conjunto apresenta uma altura total de 166 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade equipado com uma placa de fixação retangular que permite a instalação segura e estável em diversas estruturas. A carcaça é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, garantindo performance fiável em ambientes exigentes como camas de cuidados. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies de deslocamento. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão selado, que assegura movimento suave e reduz significativamente a manutenção necessária ao longo do tempo. A altura total do rodízio é de 166 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e de cuidados. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura em ambientes de saúde.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg