- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Mobiliário e expositores de loja
Rodízios e Rodas para Unidades de Display
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a estabilidade e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. O rodízio é fixado através de furo da rosca, pelo que os roídos podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo é fabricado em folha de aço, de média espessura, e a rotação do garfo assenta em rolamento de duas filas de esferas, que garante uma orientação suave e precisa. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento liso e banda de rodagem em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica e baixo peso. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. Quanto à fixação, o produto dispõe de furo da rosca, pelo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação giratória suave e estável. A roda tem um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e prolonga a vida útil do conjunto. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência, leveza e proteção do pavimento. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 100 mm. No que respeita à capacidade de carga, o produto suporta uma carga estática de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de alta qualidade, permitindo movimento suave e eficiente. Com uma altura total de 100 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança de imobilização. A fixação do rodízio é feita por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo, ou chapa, é fabricado em folha de aço, média, e assegura a robustez estrutural do conjunto, com rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação suave e precisa da forquilha. A roda possui um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento liso que minimiza o atrito durante o deslocamento. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, eletro-condutiva, que proporciona aderência e dissipação de cargas estáticas, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, também eletro-condutivo. A altura total do rodízio é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido em borracha termoplástica eletro-condutiva, garantindo aderência adequada e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, permitindo uma integração harmoniosa em diferentes configurações de equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem elevada mobilidade. A fixação é feita por placa de fixação quadrada, permitindo montagem segura na estrutura do equipamento. O corpo é em folha de aço, média, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura rotação suave e estável. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento liso e banda de rodagem em borracha termoplástica, sendo o seu corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg e a dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável e robusta ao equipamento ou mobiliário. O corpo (caixa) do rodízio é fabricado em folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que permite a rotação suave e contínua em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e silenciosidade, enquanto o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg à velocidade de 3 km/h. Adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão essencial para o correto planeamento da integração em equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade controlada e a fiabilidade são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O Agila é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável em operações contínuas. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, material que proporciona excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno, assegurando leveza e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, que contribui para a suavidade de movimento e reduz a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para oferecer mobilidade e controlo fiáveis em equipamentos de uso profissional. A fixação realiza-se através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável ao equipamento. O alojamento é construído em folha de aço média e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação precisa e suave da unidade giratória. A roda, com 100 mm de diâmetro, possui rolamento liso, banda de rodagem em borracha termoplástica e corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 135 mm. A carga estática admissível é de 160 kg, e a carga dinâmica admissível é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. O conjunto foi concebido para utilização contínua em ambientes exigentes. Aplicações típicas: camas de cuidados; carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições; hospitais; lares de idosos e lares de terceira idade; carrinhos de limpeza profissional; mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, destinado à movimentação de equipamentos e mobiliário. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja. A fixação ao equipamento é efetuada através de uma placa de fixação retangular. O corpo é constituído por uma carcaça em folha de aço, média, que alberga um rolamento de rotação de duas filas de esferas. A roda possui um diâmetro de 125 mm e assenta num rolamento cónico, sendo o piso em borracha sólida, que não deixa marcas, e o corpo da roda em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A fixação do rodízio é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, sendo a banda de rolamento executada em borracha termoplástica, o que proporciona aderência e amortecimento adequados em diferentes tipos de pavimento. A roda é suportada por um corpo em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.