Rodízio giratório 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990003940
EAN:
4031582323757
Número de produto:
2470PJH075P40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.