- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
-
Rodízios por Suporte
Rodízios por Suporte
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de duas filas de esferas assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha sólida preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação eficiente e reduz significativamente o atrito durante a operação. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e confiável durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja. O design e os materiais selecionados garantem desempenho fiável e longevidade em ambientes de utilização intensiva.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte versátil equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade, enquanto o piso de contacto é idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação fluida e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento de espaço e integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, com o material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e uma performance consistente. O rolamento liso integrado na roda oferece uma rotação suave e confiável durante o funcionamento contínuo. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento com duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 155 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem elevada performance. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 160 mm
O Alpha stainless é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para assegurar movimento suave e estável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, com um rolamento em aço inoxidável que oferece excelente desempenho em ambientes exigentes. O material do piso da roda é idêntico ao centro, proporcionando uniformidade e consistência na distribuição de carga. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliamida, material idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural e resistência ao desgaste. O rolamento liso integrado oferece movimento suave e confiável durante operações contínuas. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem estabilidade e resistência. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura uma rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração com o equipamento. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 75 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de equipamentos. A carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que garante suavidade de movimento e durabilidade prolongada. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, enquanto o piso de contacto é revestido com borracha termoplástica eletro-condutiva, proporcionando excelente aderência e dissipação eletrostática. O rolamento liso integrado assegura operação silenciosa e eficiente. A altura total do rodízio é de 135 mm, permitindo uma integração adequada em estruturas de diferentes dimensões. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Agila é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, oferecendo fiabilidade e segurança em contextos de saúde e serviços.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu elástico, preto, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida, com rolamento de qualidade que assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem resistência e confiabilidade. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é construída em poliamida, com o piso de contacto idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e um desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado garante uma rotação suave e eficiente, minimizando a fricção e prolongando a vida útil do componente. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio oferece dimensões compactas que facilitam a integração em sistemas de mobilidade diversos. A capacidade de carga estática atinge 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, dotada de um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante rotação suave e estável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho duradouro e confiável. A altura total do rodízio é de 161 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 200 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme as exigências específicas de cada aplicação. O Alpha é particularmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.