- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Carrinhos médicos
-
Carrinhos de anestesia
Rodízios e Rodas para Carros Anestesia
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento elétrico com placa de fixação retangular, equipado com roda de 125 mm de diâmetro fabricada em poliamida e pneu elástico vulcanizado sem marcas. Este sistema de rodízio para eletromobilidade destina-se a diversas aplicações industriais e médicas, incluindo carrinhos de medicação e enfermagem, equipamentos médicos como tomógrafos e aparelhos de ultrassons, bancadas de trabalho, carrinhos de produção, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas e equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem altura total de 175 mm, proporcionando perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos como camas hospitalares, mesas cirúrgicas, carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e aplicações em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento de rotação suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio proporciona dimensões compactas ideais para aplicações médicas. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Especialmente concebido para equipamentos hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 175 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade estática de 450 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de suportar carga estática de 375 kg. Ideal para aplicações médicas exigentes como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 375 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.