Rodízio giratório 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582341591
Número de produto:
2940USX150R05-28
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem se...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta