Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Instruções de Instalação

Instruções de Instalação

Independentemente das fixações/elementos de fixação que escolher, certifique-se durante a instalação de que a área de contacto dos roletes tem contacto direto com cada dispositivo. Ao efetuar ligações aparafusadas, assegure resistência suficiente dos parafusos (classe de qualidade mín. 8.8 ou equivalente). O binário mínimo dos parafusos deve cumprir as diretivas técnicas. As ligações aparafusadas devem estar permanentemente protegidas contra o desaperto autónomo. As capacidades de carga declaradas baseiam-se nestas instruções de instalação.


Instruções de instalação Série 5320/5327
Ao aparafusar a fixação/elemento de fixação, deve ser utilizada a chave de faces especial prevista (ver figura). Esta deve assentar completamente durante a instalação, de modo a que toda a superfície plana da chave da tampa de cobertura seja utilizada. O binário de aperto deve ser no mínimo 25 Nm.