- Início
- Indústria
- Estilo de vida
-
equipamento de loja
Rodízios e Rodas para Compras e Retalho
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a estabilidade e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para operações contínuas e intermitentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações industriais variadas. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliamida, com um pneu elástico sem marcas e vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção da superfície de deslocamento. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio é dimensionado para se integrar eficientemente em plataformas e sistemas de transporte compactos. A capacidade de carga estática atinge 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações de movimentação controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de qualidade superior garante uma rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, permitindo aplicações em ambientes de carga pesada, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. O Alpha é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de alta qualidade, permitindo movimento suave e eficiente. Com uma altura total de 100 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, que aloja um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, montada sobre um corpo em polipropileno, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento utilizado é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão essencial para o planeamento do espaço em aplicações específicas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, tornando-o uma solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O corpo da roda é constituído por poliamida, combinando leveza com resistência mecânica, enquanto o rolamento garante rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo aplicações que exigem estabilidade máxima quando o equipamento está parado, e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, adequada para operações contínuas de movimentação. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade. O centro da roda utiliza material idêntico ao da banda de rodagem, assegurando uniformidade estrutural e desempenho consistente. O rolamento liso integrado permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações adequadas para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido em borracha termoplástica eletro-condutiva, garantindo aderência adequada e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, permitindo uma integração harmoniosa em diferentes configurações de equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.