Rodízios para aplicações ligeiras/leves
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e confiável durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja. O design e os materiais selecionados garantem desempenho fiável e longevidade em ambientes de utilização intensiva.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de elevada qualidade, permitindo movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que se adequa perfeitamente a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a equipamentos em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade. Este rodízio também é apropriado para carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. Relativamente à capacidade de carga, o Agila suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam uma solução fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura em ambientes profissionais e hospitalares.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, que aloja um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, montada sobre um corpo em polipropileno, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento utilizado é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão essencial para o planeamento do espaço em aplicações específicas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, tornando-o uma solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade estrutural adequadas para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis, combinado com um piso de borracha termoplástica eletro-condutiva que assegura aderência e dissipação de carga eletrostática. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, onde a condutividade eletrostática e a fiabilidade operacional são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça construída em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade adequadas para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso integrado na roda assegura uma rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 80 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h. O Agila é especialmente indicado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O Agila é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável em operações contínuas. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, material que proporciona excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno, assegurando leveza e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, que contribui para a suavidade de movimento e reduz a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 125 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios ligeiros
Rodízios para aplicações ligeiras/leves são concebidos para aplicações em que a carga por rodízio não exceda 150 kg. Eles fornecem mobilidade confiável para equipamentos que não exigem capacidade pesada, mas ainda exigem estabilidade, rolamento suave e durabilidade. Disponíveis em uma variedade de materiais de roda, designs de piso e tipos de montagem, esses rodízios podem ser ajustados com precisão às condições do piso, fatores ambientais e necessidades específicas de montagem. Desde ambientes médicos, comerciais e institucionais até um uso industrial mais leve, garantem um manuseio eficiente sem engenharia excessiva da solução.
Os rodízios leves TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Manobrabilidade precisa — Concebidos para facilitar o manuseamento, estes rodízios permitem mudanças direcionais suaves e movimentos controlados, mesmo em espaços confinados ou com reposicionamento frequente.
Opções de Roda personalizadas — Escolha entre materiais como borracha termoplástica, polipropileno ou poliamida para obter um desempenho de rolamento ideal, redução de ruído e proteção do piso para o seu ambiente.
Configurações de montagem flexíveis — Oferecidas com acessórios de placa, orifício de parafuso, haste e expansor, os nossos rodízios leves integram-se perfeitamente em novos designs ou aplicações de retrofit.
Tipos de Rodízios Ligeiros
Rodízios para aplicações ligeiras/leves vêm em uma variedade de configurações para atender a diferentes requisitos de manuseio, estabilidade e desempenho — tudo isso mantendo uma capacidade de carga de até 150 kg por rodízio. Quer a prioridade seja a manobrabilidade giratória suave, o rastreamento em linha reta ou a estabilidade adicional sob carga, existe uma solução leve adaptada à tarefa. Variações no material da roda, design do piso, estilo da caixa e opções de montagem permitem que esses rodízios tenham um desempenho confiável em diversos tipos de piso e em uma variedade de ambientes, desde espaços comerciais e instalações de saúde até aplicações industriais leves.
Rodízios giratórios leves
Rodízios giratórios leves permitem movimentos suaves e multidirecionais, tornando-os ideais para aplicações que exigem reposicionamento frequente em espaços confinados ou ocupados. Isto é especialmente benéfico em ambientes como o retalho, onde navegar em torno de obstáculos é rotina. A seleção do piso da roda certa para o tipo de piso garante um manuseio silencioso e responsivo — os degraus mais macios protegem superfícies delicadas, enquanto os degraus mais duros reduzem a resistência ao rolamento em pisos lisos e duráveis. A série TENTE Linea é um excelente exemplo, oferecendo rodízios de duas rodas para aplicações de saúde, mobiliário e industriais. Com diâmetros das rodas de 50 mm a 150 mm e capacidades de carga de até 150 kg por rodízio, a Linea combina caixas robustas, superfícies fáceis de limpar e rolamento suave com opções como versões condutoras, antiestáticas e em aço inoxidável, além de recursos como mecanismos de travamento, redução de ruído e proteção de piso.
Rodízios para serviço leve com travão
Os rodízios leves com travagem melhoram a segurança no local de trabalho, utilizando vários sistemas de travamento: bloqueios totais param a roda e a ação giratória completamente, os travões das rodas mantêm a roda imóvel enquanto permitem a rotação, as travas direcionais fixam a rotação numa direção definida para deslocamento em linha reta, os travões intermitentes acionam apenas quando a pressão é aplicada e as travas centrais controlam vários rodízios de uma só vez a partir de um único ponto. Também estão disponíveis Rodízios para aplicações ligeiras/leves com mecanismos de travamento combinados. Os rodízios ligeiros com travagem são essenciais nos cenários em que o equipamento deve permanecer parado durante a utilização ou armazenamento. Uma linha de produtos representativa da nossa gama é a série TENTE Levina, concebida principalmente para aplicações médicas e móveis onde a higiene, o design e a mobilidade são igualmente importantes. Disponível em diâmetros de roda de 75 a 150 mm e com capacidades de carga de até 100 kg por rodízio, o Levina oferece rolamento suave, de baixa resistência e superfícies fáceis de limpar. Estes rodízios estão disponíveis com uma fechadura direcional, uma fechadura total ou uma fechadura total central. Para melhorar a facilidade de uso e o fluxo de trabalho, os bloqueios totais usam um pedal vermelho, enquanto os bloqueios direcionais usam um pedal verde.
Rodízios duplos para serviço leve
Os rodízios duplos para serviço leve estão equipados com duas rodas montadas em paralelo dentro da mesma caixa. Esta configuração espalha a carga por uma área de contato maior, reduzindo a pressão pontual nos pisos e melhorando a estabilidade sob carga. O design duplo também melhora o controle direcional e reduz a resistência ao rolamento, tornando mais fácil iniciar, parar e manobrar a carga. Estes rodízios são particularmente adequados para aplicações onde tanto a estabilidade como as mudanças direcionais suaves são importantes. Dentro da nossa seleção, a série dupla TENTE Agila destaca-se como um exemplo notável. Combina um design compacto e robusto com excelente manobrabilidade e versatilidade. Disponíveis em diâmetros de roda de 50 mm a 75 mm, estes rodízios podem suportar cargas de até 100 kg por rodízio (dependendo da configuração). A série oferece caixas giratórias de aço prensado com mecanismos de travamento integrados opcionais para maior segurança. As opções de montagem incluem furo de parafuso, haste e encaixe de placa para atender a uma ampla gama de aplicações.
Áreas de Aplicação para Rodízios Ligeiros
Rodízios para aplicações ligeiras/leves são usados em uma ampla gama de setores onde rodízios individuais transportam cargas de até 150 kg e o equipamento se beneficia de uma mobilidade suave e controlada. São normalmente utilizados para aplicações no retalho como carrinhos de compras, acessórios para lojas e monitores móveis, para aplicações de saúde como carrinhos de anestesia, carrinhos de medicamentos, camas de cuidados e muito mais. Em ambientes industriais e de oficina, são adequados para equipamentos de transporte mais leves, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e muito mais. A indústria moveleira também faz uso extensivo de rodízios leves para cadeiras de escritório, móveis de mídia e armazenamento móvel, enquanto na logística eles são encontrados em gaiolas de rolo e carrinhos de transporte menores. Nestes ambientes, o material de roda certo pode ser escolhido para proteger pisos delicados, reduzir a resistência ao rolamento em superfícies lisas ou melhorar a aderência em condições exigentes.