- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de esferas de precisão
Rodízios de Rolamento de Esferas de Precisão
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a estabilidade e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, que aloja um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, montada sobre um corpo em polipropileno, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento utilizado é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão essencial para o planeamento do espaço em aplicações específicas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, tornando-o uma solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, dotada de um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante rotação suave e estável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho duradouro e confiável. A altura total do rodízio é de 161 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 200 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme as exigências específicas de cada aplicação. O Alpha é particularmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza duas filas de esferas para distribuição otimizada de cargas. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 360 kg e uma capacidade dinâmica de 180 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O Agila é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável em operações contínuas. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, material que proporciona excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno, assegurando leveza e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, que contribui para a suavidade de movimento e reduz a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida resistente, complementado por um pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 500 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro combina corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 250 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida que oferece resistência química e mecânica. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo movimento suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho confiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável médio com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável médio com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é construída em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho superior em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece leveza estrutural sem comprometer a resistência mecânica. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente durante operações contínuas. Com uma altura total de 164 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades de deslocamento conforme as necessidades operacionais. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais, enquanto o sistema de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, conforme a necessidade de resistência à corrosão. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, garantindo excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 164 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h, tornando-o ideal para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte geral.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento, atingindo 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é suportado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente desempenho em diferentes superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação eficiente e de longa duração. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço de instalação. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática máxima de 1100 kg, enquanto a carga dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 440 kg a 6 km/h ou 550 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é constituída por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é garantido por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, assegurando movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante um funcionamento eficiente e de longa duração. Com uma altura total de 240 mm, o rodízio Zeta suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios de rolamento de esferas de precisão
Os rodízios de rolamento de esferas de precisão proporcionam um rolamento suave e preciso com o mínimo de jogo, mesmo sob cargas pesadas ou em uso contínuo. São concebidos para aplicações industriais e pesadas exigentes e mantêm o desempenho em ambientes variados — desde instalações críticas para a higiene até temperaturas extremas.
Os rodízios TENTE com rolamento de esferas de precisão oferecem vários benefícios:
Características de funcionamento excepcionais — Os rolamentos de esferas de precisão são concebidos para um jogo mínimo, garantindo um rolamento suave e silencioso e um movimento altamente preciso. Esta precisão melhora a manobrabilidade e reduz o esforço do operador, mesmo em condições de trabalho exigentes.
Alta capacidade de suporte de carga — Concebidos para suportar pesos substanciais, os rodízios de rolamento de esferas de precisão são ideais para aplicações industriais e pesadas onde um desempenho consistente sob carga é essencial.
Confiável em Meio ambiente agressivos — As influências ambientais têm pouco efeito nos rolamentos de esferas de precisão, permitindo-lhes operar de forma fiável em ambientes com poeira, humidade ou temperaturas flutuantes.
Baixa manutenção e longa vida útil — Os rolamentos de esferas de ranhura radial são lubrificados para operação a longo prazo, o que significa que requerem pouca ou nenhuma manutenção. Mesmo em uso contínuo, o desgaste permanece baixo, reduzindo o tempo de inatividade e as necessidades de substituição.
Opções seladas amigáveis à higiene — Em indústrias com requisitos rigorosos de limpeza — como tecnologia médica e processamento de alimentos — os rolamentos de esferas de precisão selados evitam a contaminação, garantindo a conformidade com os regulamentos de higiene, mantendo o desempenho do rolamento.
Tipos de rodízios de rolamentos de esferas de precisão
Os rolamentos de esferas de precisão podem ser integrados em uma variedade de designs de rodízios, cada um adaptado a requisitos operacionais específicos. Quer o objetivo seja maximizar a capacidade de carga, garantir a resistência à corrosão ou cumprir rigorosos padrões de higiene, o rolamento de esferas de precisão melhora o desempenho do rolamento em toda a gama. Abaixo estão alguns tipos de rodízios comumente escolhidos com rolamentos de roda de esferas de precisão.
Rodízios giratórios de rolamento de esferas de precisão
Estes rodízios combinam o excelente desempenho de rolamento de rolamentos de esferas de precisão com a agilidade de uma cabeça giratória. O desempenho mínimo do rolamento de esferas garante um alinhamento exato das rodas, reduzindo a resistência ao rolamento e proporcionando um controlo direcional sem esforço — mesmo ao manobrar cargas pesadas em espaços apertados. O nosso portfólio de produtos apresenta uma ampla gama de opções de rodízios giratórios com rolamentos de esferas de precisão. A série de cuidados TENTE Levina é um exemplo do nosso portefólio de produtos. A sua carcaça é feita de poliamida reforçada com fibra de vidro com um garfo fino. Levina está disponível com diferentes materiais do piso das rodas, incluindo borracha, borracha termoplástica e poliuretano moldado por injecção — com versões condutoras disponíveis para proteger os utilizadores e dispositivos eléctricos contra descargas electrostáticas. Os diâmetros das Roda variam de 75 mm a 150 mm, as opções de montagem incluem furo para parafusos, placa e encaixe de haste. O mecanismo de bloqueio inclui bloqueio total, bloqueio direcional e bloqueio total central. A nossa série Levina é uma escolha popular para carrinhos médicos e aplicações de mobiliário profissional.
Rodízios para rolamentos de esferas de precisão para serviços pesados
Rodízios Rodízios Alta Carga com rolamentos de esferas de precisão são construídos para máxima resistência e resistência. Eles usam componentes reforçados e trilhos de rolamentos projetados para lidar com pressões extremas sem deformação. O rolamento de esferas de precisão mantém um desempenho de rolamento suave mesmo quando totalmente carregado, garantindo uma mobilidade confiável ao longo do tempo. Este design robusto reduz o desgaste, evita a ligação e mantém o equipamento a mover-se eficientemente em ambientes de elevada procura. Um exemplo da nossa gama de produtos é a série TENTE Kappa — disponível como rodízios fixos e giratórios. Dependendo da configuração, a Kappa pode suportar cargas entre 300 kg e 3.000 kg, com diâmetros das rodas que variam de 80 a 300 mm. Esta série apresenta uma carcaça de aço sólido soldada para a maior capacidade de carga. Para maior segurança e estabilidade, os rodízios giratórios Kappa estão disponíveis com um bloqueio direcional ou um sistema ergonômico de bloqueio total. Atendendo a diferentes condições ambientais, a Kappa está disponível com diferentes materiais de piso - que vão desde pneus elásticos vulcanizados sem marcação a poliamida extra forte.
Rodízios para rolamentos de esferas de precisão em aço inoxidável
Os rodízios de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável são projetados especificamente para ambientes onde umidade, agentes de limpeza ou produtos químicos estão presentes. A carcaça de aço inoxidável protege contra a corrosão, enquanto as opções de rolamentos selados protegem os componentes de rolamento contra sujeira e líquidos, mantendo o bom funcionamento e a conformidade com a higiene. Esta combinação de resistência à corrosão e precisão de rolamento torna-os ideais para uso em indústrias sensíveis ou regulamentadas. Entre as nossas ofertas de produtos, o aço inoxidável TENTE Alpha serve como um excelente exemplo. Possui uma carcaça pesada em aço inoxidável com orifício de parafuso e opções de encaixe de placa. O Alpha stainless oferece diferentes opções de material de piso, incluindo pneus elásticos vulcanizados sem marcação e poliuretano injetado eletricamente condutor. Para garantir a segurança no local de trabalho, estes rodízios podem ser equipados adicionalmente com um bloqueio total.
Áreas de aplicação para rodízios de rolamentos de esferas de precisão
Os rodízios de rolamento de esferas de precisão são a escolha ideal para equipamentos de transporte e máquinas que exigem um desempenho de rolamento excepcional, manobrabilidade exata e fiabilidade a longo prazo. O seu mínimo de jogo e a sua elevada capacidade de carga fazem deles uma solução confiável em ambientes industriais exigentes, enquanto a sua durabilidade garante um desempenho consistente nas operações diárias. Em contextos industriais e logísticos, são amplamente utilizados em carrinhos de produção e plataforma, soluções de transporte pesado, máquinas e equipamentos de oficina, e mais, onde o rolamento suave sob carga substancial é essencial. Em ambientes de retalho, oferecem mobilidade fiável para aplicações como gaiolas de rolagem, acessórios de loja e carrinhos de compras, combinando estabilidade com facilidade de movimento. Indústrias críticas para a higiene, como tecnologia médica, produção de alimentos e produtos farmacêuticos, se beneficiam de rodízios de rolamento de esferas de precisão selados, que evitam a contaminação enquanto mantêm a qualidade do rolamento. As versões em aço inoxidável são particularmente valorizadas nestes setores pela sua resistência à corrosão e aos agentes de limpeza.