Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O alojamento integra um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, e é fabricado em folha de aço, muito pesada. A roda tem um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rodagem em poliuretano fundido e o corpo da roda em alumínio. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, suporta 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. O produto destina-se a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (mínimo)
-0,33 °C
Peso geral
3,29 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
230 mm
Offset
55 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.

Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.