Acessório
Proteção para os pés
EAN:
4031582439038
Número de produto:
Foot Protection Ø160
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Paredes intactas
O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e dur...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Protetor de pés
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Paredes intactas
Para-choque para evitar danos a paredes e equipamentos
Maior segurança ocupacional
Proteção de pés parcialmente elástica para reduzir acidentes. Também adequada para pisos irregulares