- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de Rolos
Rodas de Rolamento
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em material, garantindo uniformidade estrutural, e incorpora um rolamento para suportar as operações de rotação. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, suportando uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. Equipada com rolamento, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com comprimento do cubo de 48 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com rolamento de qualidade industrial e suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de rodízios em ambientes industriais e comerciais que requerem desempenho confiável e durabilidade.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 125 mm e uma largura de pista de 37 mm, apresentando um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm. A pista é revestida em borracha sólida preta, garantindo aderência e durabilidade, enquanto o rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro total de 260 mm, com uma largura de pneu de 85 mm, garantindo estabilidade e distribuição adequada de carga. O cubo possui um comprimento de 74 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e durável.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O rolamento integrado garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação em ambientes industriais e comerciais.
Roda 260 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 300 kg, permitindo suportar cargas significativas em condições de repouso, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação controlada em ambientes industriais e comerciais.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um diâmetro de furo de eixo de 25 mm. A estrutura é fabricada em chapa de aço e equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm com um pneu elástico, preto e vulcanizado, com uma largura de 40 mm. O corpo é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações de transporte e movimentação intensivas.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 58 mm de comprimento e um furo de eixo com 15 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, possui uma largura de 40 mm e é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de elevado desempenho, concebido para aplicações exigentes que requerem silêncio operacional e durabilidade. Com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pista de 36 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para uma ampla gama de equipamentos móveis. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda é equipada com um Rolamento de qualidade superior e incorpora um corpo em material híbrido de amortecimento, que contribui para a redução de ruído e vibrações durante o funcionamento. A pista é fabricada em Poliamida, um material resistente ao desgaste que garante longevidade e desempenho consistente. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas a pesadas.
Roda 125 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em material de amortecimento híbrido, que oferece características técnicas otimizadas para aplicações industriais e comerciais. Com um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem em Poliamida com largura de 36 mm, esta roda proporciona durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de qualidade superior, a roda Duratech silent suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas e intermitentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm, com um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento assegura uma rotação suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 150 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, pista de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, equipada com rolamento e corpo em chapa de aço. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 12 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. Equipada com rolamento, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Basetech é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho fiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e a roda está equipada com um rolamento de qualidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 200 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 50 mm e um diâmetro total de 200 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento de aço inoxidável para garantir durabilidade e resistência à corrosão. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 30 mm e um diâmetro total de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 40 mm e diâmetro total de 125 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas com Rolamento de Rolos
Os rolamentos de rolos são um membro central da família de rolamentos e um pilar nos sistemas de mobilidade. Ao contrário dos rolamentos lisos que dependem do contato deslizante, eles usam rolos cilíndricos que funcionam entre um anel interno e externo. Este contato de rolamento reduz o atrito, permitindo um movimento mais suave e menor força de separação sob carga. Graças à sua altura de construção relativamente baixa, combinam um design compacto com uma impressionante capacidade de transporte de carga. As rodas de rolamento de rolos TENTE vêm com uma variedade de vantagens:
Menor Resistência rolamento — O contato em linha dos rolos cilíndricos minimiza o atrito entre os anéis, de modo que cargas pesadas começam a se mover com menos esforço e mantêm o impulso com menos picos de empurrão/tração. Isto suporta uma operação energeticamente eficiente e reduz a pressão sobre os utilizadores.
Alta Capacidade de Carga — Os rolamentos de rolos distribuem forças por vários rolos, proporcionando um suporte radial robusto sem deformação excessiva. Isso significa que as rodas de rolamentos lidam com pesos substanciais de forma confiável — ideal para transporte em baixa velocidade, onde a capacidade e a estabilidade vêm em primeiro lugar.
Alta vida útil, baixa manutenção — As unidades de rolamentos lubrificadas de fábrica funcionam sem problemas por longos períodos em condições normais. Com opções adequadas de vedação e re-lubrificação, as rodas com rolamento de rolos mantêm um desempenho consistente e reduzem a manutenção não planeada.
Altura de instalação eficiente em termos de espaço — Em comparação com outros tipos de rolamentos, os projetos de rolamentos de rolos podem atingir uma altura incorporada mais baixa, ajudando a manter os perfis dos equipamentos compactos. Você ganha estabilidade e força sem sacrificar a folga ou as restrições gerais do projeto.
Tipos de Rodas de Rolamento
As rodas de rolamento de rolos vêm em uma variedade de designs, cada um otimizado para condições operacionais específicas e prioridades de desempenho. Na TENTE, fabricamos rodas com rolamento de rolos em várias opções de materiais e níveis de dureza do piso. O nosso portfólio também inclui rodas com rolamentos amortecidos ou inox. Abaixo estão alguns dos tipos de rodas de rolamento de rolos comumente usados e suas vantagens:
Rodas de borracha maciça com rolamentos de rolos
Para um transporte de baixa velocidade que também precisa de amortecimento de choque e cuidados com o chão, as rodas de borracha maciça com rolamento de rolos combinam um piso compatível com fácil rolamento sob carga. A nossa série TENTE PVR combina um centro de roda de polipropileno e um piso de borracha maciça com um rolamento de rolos integrado, oferecido numa variedade de diâmetros de rodas que vão até 250 mm. Este design de roda ajuda a reduzir o esforço de arranque enquanto suaviza as vibrações em pisos mais duros.
Rodas de poliuretano com rolamentos de rolos
Quando a eficiência e a resistência ao desgaste são prioridades, as rodas de poliuretano com rolamento de rolos são uma escolha forte. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as rodas UAR. Eles usam um centro de roda de poliamida com um piso de poliuretano e um rolamento de rolos, cobrindo tamanhos populares de 80 a 200 mm. Para ambientes húmidos ou húmidos, a série UAD intimamente relacionada utiliza um rolamento de rolos inoxidáveis - permitindo lavagens frequentes e proporcionando resistência à corrosão - mantendo a mesma família de piso de poliuretano e faixa de tamanho.
Rodas de poliamida com rolamento de rolos
Para máxima rigidez e altura de construção compacta, as rodas de poliamida com rolamento de rolos proporcionam alta densidade de carga com manutenção simples. Dentro da nossa seleção, a série de rodas UOR destaca-se como um exemplo notável. UOR é uma roda de poliamida de peça única equipada com um rolamento de rolos, com diâmetros de roda que variam de 80 mm a 200 mm e uma ampla gama de opções de cubo/eixo. Estas rodas são uma escolha robusta onde se deseja um funcionamento preciso e duro, não sendo necessária uma operação silenciosa, bem como uma absorção de choque maximizada.
Áreas de Aplicação para Rodas com Rolamentos
As rodas de rolamento são as mais adequadas para equipamentos e máquinas que operam a baixas velocidades de deslocamento — cerca de 4 km/h. Proporcionam uma rolagem suave e de baixo esforço sob cargas pesadas, mas não são concebidas para utilização em alta velocidade. Isso os torna ideais para equipamentos de transporte pesado, carrinhos de produção e plataforma e carrinhos de limpeza profissionais, onde estabilidade, capacidade e fácil manuseio são mais importantes do que manobras rápidas. Também são comuns no retalho e na logística — por exemplo, em aplicações como gaiolas de rolos, luminárias de loja/expositores e carrinhos de compras — onde uma construção compacta, alta capacidade de carga e baixa resistência ao rolamento são essenciais.