Roda 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Número de produto:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, pista de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm e com...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, pista de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, equipada com rolamento e corpo em chapa de aço. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 12 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais