- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Condições de Funcionamento
-
Resistente ao calor
Rodízios Resistentes ao Calor
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda possui diâmetro de 80 mm e é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda, incorporando rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e duradouro. As dimensões do conjunto incluem uma altura total de 108 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais que exigem movimentação controlada e suporte de cargas consideráveis em ambientes com requisitos de resistência térmica.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui um corpo fabricado em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e integra um rolamento auto-lubrificante para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É adequado para aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, proporcionando excelente absorção de impactos e operação silenciosa mesmo em temperaturas elevadas. O sistema de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento suave e uma vida útil prolongada. A roda tem um diâmetro de 100 mm e a altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais pesadas.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para máxima durabilidade e suavidade de movimento. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, sendo ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando excelente durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em ambientes severos. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em plástico termoendurecido, resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda, proporcionando estabilidade e aderência consistentes. O rolamento auto-lubrificante integrado assegura funcionamento suave e reduz a necessidade de manutenção regular. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações de médio a elevado desempenho. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo fiabilidade em contextos onde a higiene, a resistência térmica e a durabilidade são críticas.
Rodízio fixo 100 mm
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em aço inoxidável pesado, proporcionando durabilidade excepcional e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em alumínio com um revestimento de amortecimento resistente ao calor, garantindo desempenho fiável em condições de temperatura elevada. O sistema de rolamento utiliza um rolamento auto-lubrificante, eliminando a necessidade de manutenção regular e assegurando um funcionamento suave e contínuo. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração eficiente em sistemas de transporte e distribuição. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e versátil. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante, oferecendo excelente desempenho térmico e baixa manutenção. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e carga estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha stainless é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em alumínio com um rolamento auto-lubrificante, combinado com um material de piso com amortecimento e resistência ao calor, proporcionando desempenho fiável em ambientes exigentes. O rodízio apresenta uma altura total de 128 mm, oferecendo uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este componente é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo versatilidade e confiabilidade em diversos contextos industriais e comerciais.
Rodízio fixo 100 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em plástico termoendurecido resistente ao calor, material que também constitui a banda de rodagem, assegurando compatibilidade estrutural e desempenho consistente. O sistema de rolamento utiliza um rolamento auto-lubrificante, que reduz significativamente a necessidade de manutenção e prolonga a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação e armazenagem. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo suportar cargas permanentes elevadas, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg quando operado a uma velocidade de 4 km/h, especificação essencial para aplicações que envolvem transporte contínuo de materiais. A combinação de materiais de alta qualidade e engenharia precisa torna o Alpha uma solução confiável para equipamentos de movimentação industrial.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento com duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com rolamento auto-lubrificante integrado e piso idêntico ao centro da roda para garantir estabilidade e uniformidade de desgaste. A altura total do rodízio é de 128 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para instalação em espaços limitados. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações de transporte e movimentação controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 80 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 80 mm e é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda para maior uniformidade e desempenho. O rolamento da roda é do tipo auto-lubrificante, eliminando a necessidade de manutenção periódica. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, conferindo ao produto uma resistência excepcional à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é construída em plástico termoendurecido, resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O rolamento auto-lubrificante integrado na roda elimina a necessidade de manutenção frequente, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do equipamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação compactos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios resistentes ao calor
Rodízios resistentes ao calor são uma solução de mobilidade especializada, concebida para um desempenho fiável em ambientes com altas temperaturas. Construídos com materiais e componentes projetados para suportar o calor sem comprometer a resistência ou a manobrabilidade, garantem um movimento seguro e suave onde os rodízios padrão se degradariam. Seja no processamento de alimentos, produção de panificação ou fabricação industrial, os rodízios resistentes ao calor combinam durabilidade, eficiência e segurança em condições térmicas desafiadoras.
Os rodízios resistentes ao calor TENTE oferecem vários benefícios:
Desempenho fiável em altas temperaturas - Os seus compostos especializados para rodas e componentes resistentes ao calor evitam a deformação, garantindo uma mobilidade consistente em ambientes térmicos exigentes.
Maior Eficiência e Segurança - Rodízios resistentes ao calor ajudam a reduzir o risco de falha do equipamento em ambientes como padarias, cozinhas comerciais e fornos industriais. Ao garantirem um movimento estável em condições extremas, contribuem tanto para a eficiência operacional como para a segurança no local de trabalho.
Opções de montagem flexíveis - Disponíveis com acessórios de placa, furo e haste, os rodízios resistentes ao calor podem ser adaptados a uma ampla variedade de aplicações sem comprometer a estabilidade ou a manobrabilidade.
Tipos de Rodízios Resistentes ao Calor
Rodízios resistentes ao calor estão disponíveis em diferentes configurações para garantir uma mobilidade fiável sob temperaturas elevadas, ao mesmo tempo que satisfazem as suas necessidades individuais de aplicação. As variações no material da roda, design do piso e tipo de encaixe permitem que você combine o rodízio com o ambiente térmico, bem como a carga operacional e os requisitos de montagem.
A nossa série Alpha stainless é oferecida com carcaças robustas fixas e giratórias em aço inoxidável. Esta série apresenta duas opções especializadas de rodas resistentes ao calor. O primeiro combina um corpo de roda de alumínio durável com um piso de borracha de silicone de alto desempenho, capaz de suportar temperaturas de até 250 °C. Esta opção oferece excelente absorção de choque e conforto de rolamento, tornando-o ideal onde o amortecimento de vibrações é essencial. A segunda opção também é classificada para uso contínuo até 250 °C e é construída inteiramente a partir de plástico termoendurecível resistente ao calor, tanto para o corpo da roda como para o piso. Esta variante destaca-se em ambientes que exigem excelente resistência ao desgaste, proporcionando longa vida útil mesmo sob condições térmicas exigentes. Para máxima flexibilidade, os rodízios Alpha Stainless podem ser configurados com um encaixe de placa ou um encaixe de orifício de parafuso, permitindo uma integração perfeita em uma ampla gama de designs de equipamentos.
Áreas de Aplicação para Rodízios Resistentes ao Calor
Os rodízios resistentes ao calor são projetados para ambientes onde temperaturas elevadas fazem parte das operações diárias. São a escolha ideal para padarias, cozinhas comerciais e instalações de produção de alimentos, onde os equipamentos são regularmente expostos a fornos quentes ou superfícies aquecidas. Em ambientes de fabrico, rodízios resistentes ao calor são frequentemente utilizados em carrinhos, racks e carrinhos de transporte que devem passar por zonas de alta temperatura sem comprometer a mobilidade ou a capacidade de carga. Eles são igualmente valiosos em aplicações de armazenamento refrigerado e congelador, onde a resistência ao choque térmico é essencial para equipamentos que se deslocam entre condições extremas de calor e frio. Dependendo da configuração, os rodízios resistentes ao calor TENTE são capazes de suportar temperaturas tão baixas como —40 °C. Ao combinar materiais de roda especializados com carcaças robustas, os rodízios resistentes ao calor garantem um desempenho fiável e segurança em qualquer ambiente onde os rodízios convencionais possam falhar devido à deformação por calor ou degradação do piso.