Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em aço inoxidável pesado, proporcionando durabilidade excepcional e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em alumínio com um revestimento de amortecimento resistente ao calor, garantindo desempenho fiável em condições de temperatura elevada. O sistema de rolamento utiliza um rolamento auto-lubrificante, eliminando a necessidade de manutenção regular e assegurando um funcionamento suave e contínuo. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração eficiente em sistemas de transporte e distribuição. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Número de material S4
990037682
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
250 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
0,61 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Amortecimento, Resistente ao calor
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Metalizado
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando excelente durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg