Rodízios de Aço Inoxidável
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 160 mm
O Alpha stainless é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para assegurar movimento suave e estável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, com um rolamento em aço inoxidável que oferece excelente desempenho em ambientes exigentes. O material do piso da roda é idêntico ao centro, proporcionando uniformidade e consistência na distribuição de carga. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 400 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade estática de 500 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 200 mm
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes que requerem resistência à corrosão e durabilidade superior. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo robustez e longevidade em ambientes agressivos, enquanto o rolamento de duas filas de esferas proporciona suavidade de movimento e distribuição equilibrada de cargas. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico sem marcas vulcanizado, assegurando aderência fiável e proteção de superfícies. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, conferindo resistência adicional à corrosão e compatibilidade com ambientes húmidos e de limpeza frequente. As dimensões globais do rodízio atingem uma altura total de 240 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 160 mm
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes que requerem resistência à corrosão e durabilidade. A carcaça é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo robustez estrutural e longevidade em ambientes agressivos, enquanto o sistema de rolamento é constituído por duas filas de esferas, proporcionando suavidade de movimento e distribuição otimizada de cargas. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm e é equipada com um rolamento liso, oferecendo desempenho fiável e manutenção reduzida. O material da roda é em poliamida, idêntico ao centro da roda, assegurando coerência estrutural e resistência ao desgaste. As dimensões globais do rodízio atingem uma altura total de 200 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável médio com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável médio com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma placa com travão central que permite fixação segura e controlo preciso do movimento. O corpo do rodízio apresenta uma estrutura em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência em ambientes exigentes, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas que asseguram rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, montado sobre um corpo em poliamida. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, que garante movimento fluido e duradouro. A altura total do rodízio é de 200 mm, proporcionando uma dimensão compacta e adequada para diversas aplicações industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para transportadores, equipamentos de movimentação de carga e aplicações similares que exigem fiabilidade e desempenho consistente.
Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
O rodízio giratório com travão central e total Alpha apresenta uma placa com travão central como sistema de fixação, proporcionando controlo total do movimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo elevada durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm, o conjunto apresenta altura total de 200 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 250 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 500 kg, adequadas para aplicações industriais exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo excelente desempenho de rolamento. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura apresenta um alojamento em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento integra rolamentos de esferas de precisão em aço inoxidável para um funcionamento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e a altura total do conjunto é de 155 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 500 kg, adequadas para aplicações industriais pesadas.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, proporcionando excelente absorção de impactos e operação silenciosa mesmo em temperaturas elevadas. O sistema de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento suave e uma vida útil prolongada. A roda tem um diâmetro de 100 mm e a altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais pesadas.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, complementada por rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um mecanismo de rotação com duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em poliamida resistente, equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamento silencioso sem deixar vestígios, e rolamento em aço inoxidável para máxima longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para um desempenho fiável. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para máxima fiabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios de aço inoxidável
Rodízios de aço inoxidável são concebidos para ambientes onde a durabilidade e a resistência à corrosão são críticas. Construídos em aço inoxidável de alta qualidade, resistem a humidade, produtos químicos e limpezas frequentes, tornando-os ideais para indústrias com requisitos rigorosos de higiene ou uso ao ar livre. Seja na produção de alimentos, cuidados de saúde ou industriais, os rodízios de aço inoxidável proporcionam um movimento suave e fiável, mantendo a sua força e aparência ao longo do tempo.
Os rodízios de aço inoxidável da TENTE oferecem vários benefícios:
Resistência à Corrosão - Rodízios de aço inoxidável são altamente resistentes à ferrugem e à corrosão, mesmo quando expostos a humidade, agentes de limpeza ou ambientes agressivos.
Higiene melhorada - As suas superfícies lisas e não porosas podem ser limpas e desinfetadas facilmente, ajudando a manter rígidos padrões de higiene.
Resistência comprovada - Rodízios de aço inoxidável são fortes e podem suportar cargas pesadas sem comprometer o desempenho. Oferecem fiabilidade e estabilidade para aplicações exigentes.
Versatilidade - Disponíveis com uma gama de materiais para rodas, incluindo borracha resistente ao calor e poliuretano, os rodízios de aço inoxidável TENTE adaptam-se a diferentes superfícies e requisitos.
Resistência ao calor - Rodízios de aço inoxidável com rodas resistentes ao calor mantêm a sua forma, capacidade de carga e movimento suave, mesmo em condições extremas.
Tipos de Rodízios de Aço inoxidável Inoxidável
Rodízios de aço inoxidável estão disponíveis em diferentes designs para atender aos requisitos específicos de uma ampla gama de aplicações - desde a produção de alimentos críticos para a higiene até o uso industrial pesado. Cada tipo é construído para proporcionar vantagens únicas, combinando resistência à corrosão e lavabilidade com desempenho confiável e mobilidade suave. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de aço inoxidável e seus principais benefícios:
Rodízios de aço inoxidável para serviço pesado
Os rodízios de aço inoxidável resistentes são construídos para aplicações exigentes que exigem resistência e resistência à corrosão. Fabricados em aço inoxidável robusto, garantem um movimento suave e fiável mesmo sob cargas pesadas de até 500 kg. Estes rodízios são ideais para ambientes industriais, de produção alimentar e logísticos onde a higiene e a durabilidade são essenciais.
Rodízios de aço inoxidável de alta temperatura
Estes rodízios são projetados para resistir ao calor extremo, tornando-os perfeitos para padarias, autoclaves e outras aplicações de alta temperatura. Com materiais de roda resistentes ao calor, como duroplástico ou borracha resistente ao calor, mantêm o rolamento suave e a integridade estrutural até 250°C ou 280°C, com picos de curto prazo até 310°C.
Rodízios Giratórios em Aço inoxidável Inoxidável
Os rodízios giratórios de aço inoxidável oferecem rotação total de 360° para manobrabilidade sem esforço. Combinam resistência à corrosão com movimentos suaves e flexíveis, tornando-os ideais para aplicações em cuidados de saúde, restauração e salas limpas.
Rodízios Aço inoxidável com Travões
Estes rodízios combinam a funcionalidade de travamento fiável com a resistência à corrosão e benefícios de higiene do aço inoxidável. As suas superfícies lisas e fáceis de limpar tornam-nas ideais para ambientes que requerem lavagens frequentes, como processamento de alimentos ou instalações médicas, enquanto o mecanismo de travamento integrado garante que o equipamento permaneça seguro no lugar quando necessário.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Aço Inoxidável
Rodízios de aço inoxidável são utilizados numa ampla gama de indústrias onde a higiene, durabilidade e resistência à corrosão são essenciais. Nos cuidados de saúde, são frequentemente encontrados em carrinhos de esterilização, carrinhos de sala limpa, carrinhos de medicação e carrinhos de enfermagem, onde o movimento confiável e a limpeza fácil são cruciais. Em ambientes industriais, os rodízios de aço inoxidável são ideais para equipamentos de transporte, carrinhos de produção e plataforma e carrinhos de limpeza profissional. A sua resistência à humidade e aos produtos químicos torna-os adequados para ambientes agressivos, como processamento de alimentos ou fabrico de produtos químicos. Em mobiliário e aplicações móveis, são utilizados em carrinhos de catering, gaiolas, sistemas de entrega de refeições e outros equipamentos que exigem uma combinação de higiene, durabilidade e mobilidade suave. Não importa o segmento, os rodízios de aço inoxidável oferecem mobilidade suave e desempenho consistente, mesmo em condições difíceis.