Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um mecanismo de rotação com duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em poliamida resistente, equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamento silencioso sem deixar vestígios, e rolamento em aço inoxidável para máxima longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UFD125P30-11
EAN
4031582370102
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,02 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P30-11

O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene, a resistência à corrosão e a fiabilidade são essenciais. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. A caixa, ou suporte, é fabricada em aço inoxidável, pesado, proporcionando elevada robustez mecânica e durabilidade em ambientes húmidos ou sujeitos a lavagens frequentes, e o conjunto giratório assenta num rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa em qualquer direção. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é composta por um rolamento em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e longa vida útil, enquanto a banda de rodagem é em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que reduz vibrações e protege os pavimentos. O corpo da roda é fabricado em poliamida, material leve e resistente ao desgaste. A altura total do rodízio é de 155 mm. O produto suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg à velocidade de 4 km/h. Aplica-se em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg