- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Equipamento cirúrgico
-
Equipamento microscópico
Rodízios e Rodas para Equipamento Microscópico
Rodízio giratório 150 mm
O Linea clinic load é um rodízio giratório equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 150 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 150 mm, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin torsion é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para máxima durabilidade. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 150 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 250 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, pesada, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliuretano, injetado, e rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para máxima durabilidade. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg, tornando-o adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin load é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de suporte. A estrutura de alojamento é fabricada em folha de aço, pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório para assegurar rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm, com piso de poliuretano injetado e corpo em poliamida, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e confiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 193 mm, dimensão crítica para aplicações em equipamento médico de precisão. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 750 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e 250 kg a 3 km/h, especificações que o tornam adequado para ambientes exigentes. O Integral twin load é especialmente concebido para aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas, onde a precisão, estabilidade e controle de movimento são essenciais.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin load é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de suporte. A estrutura de alojamento é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório para assegurar movimentos suaves e precisos. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona excelente desempenho operacional. A altura total do rodízio é de 193 mm, dimensão crítica para a integração em aplicações de espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 750 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes médicos e de investigação. O Integral twin load é especialmente concebido para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas, onde a precisão, fiabilidade e capacidade de carga são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu de poliuretano injetado montado num corpo de poliamida, com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 149 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 375 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, permitindo operações seguras em ambientes exigentes. O Integral twin torsion é especialmente concebido para aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas, oferecendo fiabilidade e precisão em contextos médicos e científicos críticos.