Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral twin load
Número da encomenda:
990066030
Número de produto:
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte forte
O "Integral twin load" é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem elev...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O "Integral twin load" é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem elevada precisão de movimento e estabilidade. A fixação é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, que permite uma montagem compacta e segura na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, pesada, que assegura a rigidez e a resistência mecânica necessárias, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é fabricada em poliuretano, injetado, na banda de rolamento, com um corpo em poliamida, o que proporciona um bom equilíbrio entre amortecimento, baixo ruído e resistência ao desgaste. A roda assenta num rolamento de esferas de precisão, assegurando um deslocamento uniforme. A altura total do rodízio é de 193 mm. A capacidade de carga estática é de 750 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o produto adequado para braços em C, tomógrafos, equipamento de ressonância magnética, equipamento de raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Suporte forte
Rígida torcional extrema garante estabilidade para mesas cirúrgicas ou aplicações pesadas
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
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão