- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de Esferas Cónico
Rodas com Rolamento Cónico
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em borracha sólida não deixa marcas com largura de 32 mm, e cubo com comprimento de 36 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço e está equipada com rolamento cónico, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 125 mm e um cubo com comprimento de 36 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu possui uma largura de 32 mm e é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo uma utilização versátil em diversos ambientes. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 150 mm e apresenta um pneu de borracha sólida, não deixa marcas, com uma largura de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 36 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, sendo equipada com um rolamento cónico para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e um cubo com comprimento de 28 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 6 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, com uma largura de 25 mm, garantindo uma excelente aderência e proteção das superfícies. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática de 110 kg e uma carga dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando um diâmetro total de 50 mm e uma largura de pneu de 20 mm. O cubo possui um comprimento de 22 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 6 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com um rolamento cónico de elevada precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural.