Rodízios com Travão
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e travagem total quando necessário.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga giratória que permite rotação completa. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e segurança através do seu sistema de travão total.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga giratória que permite rotação completa. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e segurança através do seu sistema de travão total.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com poliuretano injetado que oferece excelente aderência e durabilidade, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg, sendo especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados onde a mobilidade e segurança são essenciais.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade e banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão selado que minimiza a manutenção. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade e fiabilidade em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado, eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A sua conceção eletro-condutiva torna-o especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a dissipação de cargas eletrostáticas é fundamental para a segurança e funcionalidade do equipamento médico.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para máxima durabilidade e desempenho. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade controlada e a segurança são essenciais.
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda com flange possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com piso em borracha termoplástica anti-estática, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e fiável. Com uma altura total de 153 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade e a estabilidade são essenciais.
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stora apresenta uma fixação por furo da rosca para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliuretano injetado com banda de rodagem duplo flangeado com faixas, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 153 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de aço inoxidável, apresentando um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, complementada por rolamento em aço inoxidável para resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para movimentação eficaz. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e carga estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excepcional. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de aço inoxidável para um funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com um diâmetro de roda de 80 mm e uma altura total de 108 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, adequando-se perfeitamente a carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento em aço inoxidável, oferecendo excelente resistência ao desgaste. Com diâmetro de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e carga estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless está equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando durabilidade excepcional e funcionamento suave. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para movimento eficiente. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless está equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando durabilidade excepcional e movimento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno e piso em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade estática de 150 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Perguntas Frequentes
Vantagens dos Rodízios com Travões
Os rodízios com travões são concebidos para proporcionar mobilidade segura e controlo preciso, combinando movimentos suaves com mecanismos de travamento fiáveis. Projetados com materiais duráveis e sistemas de travagem integrados, garantem estabilidade e segurança quando necessário - tanto em movimento como quando parados.
Os rodízios TENTE com travões oferecem vários benefícios:
Maior Segurança - O mecanismo de bloqueio interrompe movimentos inesperados, dando-lhe paz de espírito e estabilidade.
Bloqueio Seguro - Garante que a sua aplicação permaneça segura quando necessário, evitando qualquer movimento indesejado.
Maior Eficiência - Uma aplicação segura conduz a um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo, permitindo fluxos de trabalho mais eficientes.
Durabilidade - Os rodízios TENTE são construídos para suportar cargas pesadas e uso frequente sem comprometer a fiabilidade.
Tipos de Mecanismos de Travagem Rodízio Rodízios
Em termos profissionais, o mecanismo de travão é normalmente referido como mecanismo de travamento. Existem vários tipos de mecanismos de bloqueio para rodízios, cada um oferecendo benefícios únicos para diferentes necessidades:
Travão de Roda
Um travão de roda é uma trava de pedal operada manualmente que impede o movimento unitário da roda, permitindo ao mesmo tempo que o rodízio gira livremente. Este mecanismo de bloqueio é ideal para aplicações, como uma estação de trabalho ou carrinho, que precisam de ficar paradas mas também requerem fácil movimentação.
Bloqueio Direcional
Um mecanismo de travamento direcional permite travar o giro, enquanto ainda permite que a roda de rodízio gire. Ideal para uma melhor direção em torno de curvas, bem como para mover-se em linha reta a uma longa distância.
Bloqueio Total
Este bloqueia tanto a roda como a caixa giratória, impedindo todo o movimento do rodízio. Um bloqueio total é perfeito para equipamentos que precisam de uma posição segura.
Fechadura Central
Uma fechadura central permite um bloqueio simultâneo de mais de um rodízio utilizando uma alavanca de actuação central. Um mecanismo de travamento central pode ser combinado com rodízios de travamento direcional e total, bem como com um mecanismo de freio de roda. Bloqueio direcional combinado para melhor direção em torno de curvas, bem como movimento em linha reta em longas distâncias. Também um bloqueio total para travamento simultâneo da roda e caixa giratória para uma posição segura.
Bloqueio Intermitente
A fechadura intermitente é ativada quando qualquer peso é colocado no rodízio. Na maioria dos casos, este mecanismo de bloqueio impede o movimento parando a operação até que a carga seja removida. Freios intermitentes são frequentemente utilizados para aplicações como cadeiras de escritório ou outros móveis.
Campos de Aplicação para Rodízios com Travões
Os rodízios com travões são utilizados numa ampla gama de indústrias, proporcionando mobilidade e estabilidade quando necessário. Num ambiente industrial, ajudam, por exemplo, a movimentar máquinas pesadas e carrinhos de transporte, assegurando simultaneamente a sua permanência segura no local durante a operação. Equipamentos médicos como camas de hospital e suportes de rolamento IV contam com eles para um movimento suave combinado com uma trava firme quando estacionários. Num ambiente logístico, mantêm aplicações como carrinhos de recolha e gaiolas manobráveis mas seguras ao carregar ou descarregar mercadorias. Os espaços comerciais e comerciais beneficiam deles em expositores e estações de trabalho móveis, oferecendo flexibilidade e evitando movimentos indesejados. Mesmo em móveis e aplicações domésticas, são encontrados em cadeiras de escritório, móveis de mídia e unidades de armazenamento, facilitando as tarefas diárias. Não importa a indústria, os rodízios com travão conseguem o equilíbrio perfeito entre movimento e controlo, melhorando a segurança, a eficiência e a conveniência.