Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990036331
EAN:
4031582349955
Número de produto:
7477PJO125P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável