- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
-
Braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X
Rodízios e Rodas para Equipamentos de Diagnóstico por Imagem
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento para aplicações de eletromobilidade com castores, equipada com uma caixa de material elétrico e uma placa de fixação retangular que garante uma montagem estável e precisa. A roda tem um diâmetro de 125 mm e combina um corpo em poliamida com um piso em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, proporcionando elevada resistência mecânica, baixo ruído de rolamento e boa aderência em superfícies lisas. Esta solução foi concebida para aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, em carrinhos de anestesia, em carrinhos de medicação e de enfermagem, em carrinhos de produção e de plataforma, em aparelhos de ultrassons, em bancadas de trabalho e em equipamento de transporte. Adequa-se também a fabricantes automóveis OEM, a sistemas de braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, a fabricantes de cerâmica e vidro, a computadores com rodas, a construção de contentores, a sistemas eletrónicos, a tecnologia de salas limpas, a tecnologia de combate a incêndios e a construção de máquinas.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório concebido para aplicações médicas e hospitalares exigentes, equipado com uma espiga sólida e redonda que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é composta por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, suportado por um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 175 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 150 kg a 3 km/h, conforme as condições de utilização. O Integral twin é especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, sendo amplamente utilizado em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo, ou carcaça, é fabricado em folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, selado, que assegura longa vida útil e baixa manutenção. A banda de rolamento é em poliuretano, injetado e eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do rodízio é de 129 mm. A capacidade de carga estática é de 250 kg. Em regime dinâmico, cada roda suporta 125 kg a velocidades de 4 km/h e 3 km/h.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambiente hospitalar e de cuidados. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo, ou caixa, é constituído por folha de aço de espessura média e integra um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave do conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, injetado e eletro-condutivo, sobre um corpo em poliamida. A altura total do rodízio é de 150 mm. A capacidade de carga estática é de 250 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 125 kg por roda, às velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente. Aplica-se em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total. A fixação é feita por espiga com furo para barras de perfil, devendo as camas laváveis ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é construído em folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação do conjunto. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão, selado, e de piso em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, sobre um corpo em poliamida. A altura total do rodízio é de 129 mm. A capacidade de carga estática é de 250 kg. Em regime dinâmico, o rodízio suporta 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h. Destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares e de cuidados, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamento médico e hospitalar que exige manobrabilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, sendo a sua utilização limitada a esse tipo de montagem; as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo (housing) é constituído por folha de aço de espessura média e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que reduz a entrada de contaminantes e prolonga a vida útil. O piso de rolamento é em poliuretano injetado e eletro-condutivo, característica que contribui para a dissipação de cargas electrostáticas, enquanto o corpo da roda é fabricado em poliamida. A altura total do rodízio é de 150 mm. A carga estática admissível é de 375 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 125 kg por roda, à velocidade de 4 km/h, e de 125 kg por roda, à velocidade de 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, destinado a equipamentos médicos e hospitalares. A espiga com furo para barras de perfil assegura a fixação mecânica ao equipamento. O corpo é em folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão para uma rotação suave. A roda, com 150 mm de diâmetro, possui rolamento de esferas de precisão, banda de rolamento em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total é de 175 mm. A carga estática é de 300 kg e a carga dinâmica é de 150 kg a 4 km/h e de 150 kg a 3 km/h. Aplicações incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações exigentes em ambiente hospitalar e de cuidados de saúde. A espiga possui um furo para barras de perfil, permitindo a fixação segura do rodízio a estruturas tubulares e perfis de suporte, e assegura uma ligação mecânica estável ao equipamento. O alojamento é fabricado em folha de aço, média espessura, e integra um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e silenciosa do conjunto giratório. A roda, com um diâmetro de 125 mm, apresenta um rolamento de esferas de precisão e uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que assegura baixa resistência ao rolamento, boa absorção de vibrações e reduzida marcação do piso, e o corpo da roda é executado em poliamida. As dimensões globais do rodízio são de 150 mm de altura total. A capacidade de carga estática é de 250 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 125 kg por roda, com velocidades de referência de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente. Aplica-se em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas, aparelhos de ultrassons e em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações de elevada exigência em ambiente hospitalar e de saúde. A espiga possui um furo para barras de perfil, permitindo a fixação segura e a integração em estruturas tubulares ou de perfil. O corpo é constituído por folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e estável do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é equipada com rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rolamento executada em poliuretano, injetado, o que garante baixo ruído, boa amortecimento e elevada resistência ao desgaste. O corpo da roda é fabricado em poliamida. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg. Em regime dinâmico, cada roda suporta 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações de elevada exigência. A espiga com furo para barras de perfil, versão curta, permite a fixação segura ao equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão. A roda tem um diâmetro de 150 mm, está montada sobre um rolamento de esferas de precisão, apresenta banda de rolamento em poliuretano, injetado, e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga estática é de 450 kg. Em regime dinâmico, suporta 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados e hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade precisa e fiabilidade em ambientes profissionais. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, que permite uma montagem compacta e segura na estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço de espessura média, que confere robustez estrutural ao conjunto, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e estável do garfo. A roda, com diâmetro de 150 mm, possui uma banda de rolamento em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência, baixo ruído e proteção dos pavimentos, e está montada sobre um rolamento de esferas de precisão que garante baixo esforço de rolamento. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 175 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 450 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, em hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para equipamento médico e hospitalar, de construção robusta e fácil integração. A espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, assegura a fixação do conjunto. A carcaça, em folha de aço, média, aloja um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave em torno do eixo vertical. A roda, com 125 mm de diâmetro, possui um rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida, materiais selecionados para estabilidade e baixo ruído. A altura total do rodízio é de 150 mm. A carga estática admissível é de 375 kg, enquanto em regime dinâmico cada rodízio suporta 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados e camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio proporciona dimensões compactas ideais para aplicações médicas. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Especialmente concebido para equipamentos hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 175 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade estática de 450 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de suportar carga estática de 375 kg. Ideal para aplicações médicas exigentes como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 375 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiáveis. A fixação é do tipo espiga com furo para barras de perfil, o que permite a montagem direta em estruturas tubulares e perfis de suporte. O corpo, ou caixa, é executado em folha de aço, média espessura, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e silenciosa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que proporciona boa absorção de vibrações e baixo desgaste no contacto com o pavimento, enquanto o corpo da roda é em poliamida. A roda assenta num rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade em utilização contínua. A altura total do conjunto é de 129 mm, valor a considerar no dimensionamento do espaço de instalação e da altura útil do equipamento. A capacidade de carga estática é de 375 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg por roda, à velocidade de 4 km/h, e de 125 kg por roda, à velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos de uso hospitalar. A espiga com furo para barras de perfil permite a fixação à estrutura do equipamento, devendo as camas laváveis ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é em folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação. A roda, com 150 mm de diâmetro, possui um rolamento de esferas de precisão, selado, e uma banda de rolamento em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, sobre um corpo em poliamida. A altura total do rodízio é de 175 mm. A carga estática admissível é de 450 kg, e a carga dinâmica é de 150 kg a 4 km/h e de 150 kg a 3 km/h. Destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade precisa e estabilidade controlada. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, que permite a montagem segura e rápida na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e silenciosa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, com rasto em poliuretano, injetado, e corpo em poliamida, combinando baixo peso, resistência ao desgaste e amortecimento adequado. A altura total do rodízio é de 129 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço de montagem. A capacidade de carga estática é de 375 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 125 kg por roda a 4 km/h e de 125 kg por roda a 3 km/h.