Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento para aplicações de eletromobilidade com castores, equipada com uma caixa de material elétrico e uma placa de fixação retangular que garante uma montagem estável e precisa. A roda tem um diâmetro de 125 mm e combina um corpo em poliamida com um piso em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, proporcionando elevada resistência mecânica, baixo ruído de rolamento e boa aderência em superfícies lisas. Esta solução foi concebida para aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, em carrinhos de anestesia, em carrinhos de medicação e de enfermagem, em carrinhos de produção e de plataforma, em aparelhos de ultrassons, em bancadas de trabalho e em equipamento de transporte. Adequa-se também a fabricantes automóveis OEM, a sistemas de braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, a fabricantes de cerâmica e vidro, a computadores com rodas, a construção de contentores, a sistemas eletrónicos, a tecnologia de salas limpas, a tecnologia de combate a incêndios e a construção de máquinas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Número de material S4
990066143
Atuador da unidade de acionamento
Velocidade nominal
35,3 m/min
Corrente nominal
3.5
Saída nominal
14.8
Tensão nominal
24
Motor de percurso da unidade de acionamento
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
197 m/min
Corrente nominal
8.5
Saída nominal
144
Tensão nominal
24
Atributos principais
Desbloqueio de emergência
Mecânico
Tipo
Unidade de acionamento
Comprimento
Máx. 315 mm (dispositivo de emergência acionado)
Largura geral
190 mm
Distância ao solo
30 mm
Desnivelamento do solo (Máximo)
15 mm
Desnivelamento do solo (Mínimo)
-15 mm
Altura na posição inicial
140 mm
Altura de instalação
170 mm
Velocidade máxima
4 km/h
Temperatura de armazenamento permitida (Máxima)
45 °C
Temperatura de armazenamento permitida (Mínima)
-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
5 °C
Peso geral
8,23 kg
Peso
8 kg
Largura da roda
35 mm
Largura
178 mm
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de funcionamento 5 °C a 40 °C, humidade do ar 90 %, sem condensação
Nome do produto
E-Drive ultimate
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados, todas as fichas ligadas)
Força de elevação máxima/força de pressão de contacto
400
Força de impulso máxima
32
Diâmertro da roda
125 mm, limite de desgaste à | 115 mm
Piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas, Dureza A 63
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Drive
Material da caixa
Elétrico
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Rolamento
Roda com flange
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Eletrónica fiável
Regulação contínua da velocidade (para a frente e para trás) através de interruptores testados em segurança
Solução prática de sistema
Solução de sistema facilmente integrável composta por unidade de acionamento, módulo de controlo, unidade manual, bateria, carregador e conjunto de montagem
Contacto ideal com o solo
Alta força de contacto entre a roda e o chão com função de compensação para superfícies irregulares
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença
Mecanismo de direção optimizado
Como quinta roda para melhor direção em curvas e condução em linha reta em longas distâncias
Funcionamento de longa duração
Com baterias padrão, cerca de 200 ciclos de arranque em carga máxima
Processos acelerados
Arranque mais rápido com cargas pesadas para acelerar os processos de trabalho
Fiabilidade certificada de operação
Conformidade com a norma DIN EN ISO 13849
Construção durável
Proteção completa contra respingos de água (IPX4)
Operação ergonómica
Unidade de controlo manual ergonómica com visor LED do estado do sistema e da bateria. Operação com um só botão
Pessoal saudável
Cargas pesadas podem ser movidas sem esforço. Previne problemas físicos no pescoço, costas, ombros e pulsos
Uso flexível
Graças ao motor de elevação, pode ser ativado conforme necessário. Sem contacto com o solo em posição de espera
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Unidade de controlo
EDUZ110

A Unidade de controlo é um acessório elétrico desenvolvido especificamente para sistemas de eletromobilidade com rodízios, funcionando como componente essencial para a gestão e regulação de operações em plataformas móveis. Este dispositivo foi concebido para integrar-se perfeitamente em estruturas de transporte eletrificado, oferecendo controlo preciso sobre os parâmetros de funcionamento do sistema de propulsão. A unidade apresenta uma construção robusta com materiais de qualidade industrial, garantindo durabilidade e fiabilidade em ambientes de utilização intensiva. Como acessório elétrico, proporciona interface de comando intuitiva, permitindo aos operadores monitorizar e ajustar as configurações do sistema de forma eficiente. A sua implementação em plataformas com rodízios motorizados assegura mobilidade controlada e segura, sendo particularmente adequada para aplicações em ambientes logísticos, industriais e comerciais onde a precisão operacional é fundamental.

Acessório
Conjunto de pegas E-Drive
EDMZ310 3m

O Conjunto de pegas E-Drive é um acessório elétrico especificamente desenvolvido para sistemas de mobilidade elétrica com rodízios, oferecendo uma solução integrada para o controlo e manipulação de equipamentos de transporte motorizado. Este componente apresenta uma construção robusta com material elétrico de qualidade industrial, garantindo durabilidade e segurança operacional em ambientes de utilização intensiva. O acessório foi concebido para facilitar a interação do utilizador com dispositivos de mobilidade elétrica equipados com rodízios, proporcionando ergonomia aprimorada e controlo intuitivo. A sua estrutura elétrica permite uma integração perfeita com sistemas de acionamento elétrico, assegurando compatibilidade técnica e funcionamento fiável. Este conjunto de pegas é adequado para aplicações profissionais e comerciais, onde a eficiência operacional e a segurança do utilizador são prioritárias, representando uma solução técnica completa para otimizar a experiência de utilização em plataformas de mobilidade elétrica com rodízios.