- Início
- Rodízios e Rodas
-
Rodas de alta qualidade
Rodas de alta qualidade
A nossa série
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de pista de 75 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme requisitos específicos da aplicação. Estas especificações técnicas tornam a roda Novatech adequada para sistemas de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 90 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes requisitos operacionais e velocidades de deslocamento em ambientes industriais e comerciais.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações em sistemas de rodízios de elevada exigência. Com um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 75 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para uma ampla gama de setores industriais. A roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 230 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 230 mm e é equipada com um pneu de poliuretano fundido com largura de 82 mm, proporcionando excelente durabilidade e desempenho em ambientes industriais rigorosos.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido, com diâmetro de 250 mm e largura de pista de 80 mm, concebida para aplicações exigentes em diversos sectores industriais. O revestimento é constituído por poliuretano fundido, proporcionando durabilidade e desempenho fiável. Esta roda é adequada para utilização em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 50 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 60 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade em diversos ambientes. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e confiabilidade operacional.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 80 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 78 mm
A roda Novatech é um corpo de roda para caster com diâmetro de 78 mm e largura de piso de 78 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 840 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, oferecendo excelente desempenho em aplicações de transporte e movimentação de cargas.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um corpo de roda concebido para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 62 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e fiabilidade operacional.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 75 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade em diversos ambientes. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e confiabilidade operacional.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 62 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem com largura de 68 mm, fabricada em polipropileno macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e resistência estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Roda 82 mm
A Roda Novatech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 100 mm. O revestimento é fabricado em Polipropileno, macio, proporcionando características adequadas para aplicações gerais. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, sendo apropriado para ambientes que requerem mobilidade controlada e resistência estrutural.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem com largura de 55 mm fabricada em polipropileno, macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, sendo adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem com largura de 80 mm fabricada em polipropileno, macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável para diversas aplicações industriais e comerciais.
Roda 100 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 40 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para sistemas de transporte e movimentação que requerem desempenho fiável e durabilidade em ambientes diversos.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 96 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na escolha conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 80 mm
A roda Duratech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 70 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo durabilidade e desempenho adequado para aplicações de transporte. A capacidade de carga estática é de 1300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 650 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo operações seguras e eficientes em diversos ambientes industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 40 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequado para operações que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes de trabalho diversos.
Roda 200 mm
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 200 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 75 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.