Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um corpo de roda concebido para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 62 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e fiabilidade operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
600 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
18 mm
Largura do Piso
62 mm
Diâmetro
80 mm
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros