- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Mobiliário de saúde
-
Mobilização e necessidades especiais
Rodízios e Rodas para Necessidades Especiais
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e diversas aplicações hospitalares que exigem mobilidade confiável e silenciosa.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de direção em equipamentos profissionais. A fixação é realizada através de espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta e segura no equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e um giro preciso em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é constituída por uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que assegura boa aderência, baixo ruído e resistência ao desgaste, e por um corpo em poliamida. O rolamento de esferas de precisão da roda assegura uma rotação estável e de baixo atrito. A altura total do conjunto é de 120 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, valor que define o peso máximo admissível com o rodízio parado. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg, à velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, manobrabilidade e travagem fiável. A fixação é realizada por espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e controlada em torno do eixo de giro. A roda possui um diâmetro de 100 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão e apresenta banda de rodagem em poliuretano injetado, material que combina boa aderência, baixo ruído e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 120 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Trata-se do Linea, um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento ou mobiliário onde é instalado. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e o alinhamento do conjunto. A roda possui um diâmetro de 100 mm e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que proporciona boa aderência e amortecimento. O rolamento de esferas de precisão assegura um movimento fiável da roda. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg à velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e controlada em torno do eixo de giro. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, combinando amortecimento, baixo ruído de rolamento e boa aderência ao pavimento. A altura total do conjunto é de 145 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional concebido para equipamentos médicos e profissionais. A fixação é feita por espiga sólida, redonda, para uma montagem direta e estável. A caixa de rotação é em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda, com 125 mm de diâmetro, possui rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 145 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. O produto destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, equipamentos de imagiologia médica e diversos tipos de carrinhos hospitalares e de cuidados especializados.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 143 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 220 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem altura total de 120 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 240 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos especializados e sistemas de mobilização que exigem desempenho confiável e movimentação precisa.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e sistemas de limpeza profissional, proporcionando mobilidade confiável em ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações comerciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem desempenho confiável e movimentação precisa.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e precisão de movimento. A placa de fixação é retangular, com espaçamento de furos "medida EUA", o que permite a montagem direta em estruturas compatíveis com este padrão. O corpo (housing) é constituído por um rolamento de esferas de precisão montado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e rigidez estrutural ao conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência, baixo ruído e reduzida resistência ao rolamento, enquanto o corpo da roda é fabricado em poliamida. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular com espaçamento de furos "medida EUA", que assegura a ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e silenciosa da parte giratória. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com o rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que proporciona boa absorção de vibrações e resistência ao desgaste. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 148 mm. No que respeita à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 260 kg e uma carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequa-se a carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, computadores com rodas, hospitais, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos e equipamento de limpeza profissional, entre outras aplicações.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que permite a rotação suave e contínua do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante baixo atrito e elevada fiabilidade em funcionamento prolongado. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando boa resistência ao desgaste, amortecimento e aderência sobre diferentes superfícies. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a consulta dos valores nominais antes da instalação, de forma a garantir uma utilização segura e adequada às condições de serviço.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
A Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade em equipamentos profissionais. A placa de fixação é retangular, com espaçamento de furos segundo a "medida EUA", o que permite a montagem direta em estruturas compatíveis com esta norma de furação. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e robustez estrutural, e o conjunto giratório incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rodagem em poliuretano injetado, o que proporciona boa aderência, baixo ruído de rolamento e proteção do pavimento. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento ou mobiliário onde é instalado. O corpo do rodízio, ou carcaça, é fabricado em poliamida, material que combina resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave e exata do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e assegura um deslocamento silencioso e estável. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência, amortecimento e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 148 mm, valor a considerar na definição do espaço disponível e da altura de montagem. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 260 kg e uma carga dinâmica de 130 kg, valor válido a uma velocidade de 3 km/h.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e manobrabilidade precisa. A placa de fixação é retangular, com espaçamento de furos do tipo "medida EUA", o que garante a compatibilidade com os sistemas de montagem normalizados neste mercado. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, que assegura uma rotação suave e silenciosa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que combina elevada resistência à abrasão com baixo nível de ruído e boa aderência ao pavimento, e o seu rolamento é do tipo esferas de precisão. A altura total do conjunto é de 148 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores devem ser considerados na seleção do equipamento, de modo a garantir um desempenho seguro e fiável em aplicações como carrinhos de anestesia, equipamentos de imagiologia médica, camas de cuidados, carrinhos de medicação, cadeiras de tratamento e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com altura total de 130 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg. É especialmente adequado para aplicações hospitalares como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes que exigem condutividade elétrica.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos móveis, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. No que respeita à fixação, o produto dispõe de furo da rosca, o que permite a sua montagem direta na estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, enquanto a banda de rolamento é em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. A altura total do rodízio é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações típicas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise e de medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade precisa e fiável. A fixação é realizada através de furo da rosca, assegurando uma ligação estável à estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e controlada do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 100 mm, é equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e apresenta uma banda de rodagem em poliuretano injetado, com corpo da roda em poliamida. A altura total do rodízio é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações profissionais exigentes. O componente de fixação é constituído por um furo da rosca, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do equipamento. A carcaça (corpo) é fabricada em poliamida, material que combina elevada resistência mecânica com baixo peso, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada em torno do eixo de direção. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo fiabilidade e durabilidade em ambientes exigentes. A banda de rodagem é de poliuretano injetado, proporcionando boa aderência, amortecimento e baixo nível de ruído. A altura total do conjunto é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem alta qualidade e fiabilidade.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade precisa e travagem fiável. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta em estruturas compatíveis. A carcaça (housing) é fabricada em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e controlada em torno do eixo de giro. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e de uma banda de rolamento em poliuretano injetado, sobre um corpo em poliamida, o que proporciona resistência ao desgaste e baixo nível de ruído. A altura total do conjunto é de 120 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.