Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
EAN:
4031582352283
Número de produto:
5947UAP125P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular com espaçamento de furos "medida EUA", que assegura a ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e silenciosa da parte giratória. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com o rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que proporciona boa absorção de vibrações e resistência ao desgaste. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 148 mm. No que respeita à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 260 kg e uma carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequa-se a carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, computadores com rodas, hospitais, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos e equipamento de limpeza profissional, entre outras aplicações.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso