Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA", concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos e hospitalares. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, equipado com rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável e longevidade. A altura total do rodízio é de 148 mm, permitindo integração versátil em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional em hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352177
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular, espaçamento furo “medida EUA”
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
76 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
72 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
52 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
44,5 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
218 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
109 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular com espaçamento de furos "medida EUA", que assegura a ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e silenciosa da parte giratória. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com o rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que proporciona boa absorção de vibrações e resistência ao desgaste. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 148 mm. No que respeita à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 260 kg e uma carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequa-se a carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, computadores com rodas, hospitais, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos e equipamento de limpeza profissional, entre outras aplicações.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e manobrabilidade precisa. A placa de fixação é retangular, com espaçamento de furos do tipo "medida EUA", o que garante a compatibilidade com os sistemas de montagem normalizados neste mercado. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, que assegura uma rotação suave e silenciosa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que combina elevada resistência à abrasão com baixo nível de ruído e boa aderência ao pavimento, e o seu rolamento é do tipo esferas de precisão. A altura total do conjunto é de 148 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores devem ser considerados na seleção do equipamento, de modo a garantir um desempenho seguro e fiável em aplicações como carrinhos de anestesia, equipamentos de imagiologia médica, camas de cuidados, carrinhos de medicação, cadeiras de tratamento e mobiliário de escritório.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular com espaçamento de furos “medida EUA”, que permite a montagem direta em estruturas compatíveis. A caixa é fabricada em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão no sistema de giração, assegurando uma rotação suave e fiável. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o revestimento de rodagem em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 148,5 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg